It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Condition Assessment

Plateforme d’évaluation de l’état des conduites PipeDiver®

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Outil d’évaluation de l’état des canalisations d’eau et d’eaux usées se déplaçant grâce au flux d'eau
  • Localise les zones de détérioration de la paroi des conduites sous pression métalliques et en béton 
  • Facile à insérer et à extraire grâce aux accessoires existants, sans excavations ou travaux de génie civil étendus
  • Se déplace dans la canalisation maintenue en service
  • Passe à travers les vannes, les coudes en équerre et les jonctions en T
  • Couvre de longues distances d’inspection en un seul passage

Réduction des défaillances, des risques et des coûts

Les données sur l’état des parois des canalisations recueillies par la plateforme PipeDiver® permettent aux services publics de prendre des décisions de réhabilitation et de gestion au cas par cas, tronçon par tronçon.

La plateforme PipeDiver fournit de puissants renseignements pour aider les propriétaires de canalisations à éviter le remplacement inutile d’équipements et à prioriser les investissements à court et à long terme pour les conduites qui en ont le plus besoin. Grâce à l’information sur l’état des parois des canalisations, les services publics peuvent gérer leurs actifs de façon proactive et en toute confiance, ce qui réduit le risque de défaillances dangereuses et coûteuses et de dépenses d’exploitation imprévues.

PipeDiver est une solution innovante qui s’appuie sur plus d’une décennie d’expérience pour simplifier et rationaliser les inspections des canalisations. L’outil identifie et localise les défauts de la paroi de la conduite, notamment :

  • Perte localisée d'épaisseur de parois des conduites en acier et en fonte ductile
  • Rupture de spires dans des conduites en béton précontraint
  • Rupture et perte d'épaisseur de parois des conduites en béton à cylindre d'acier

Données puissantes, faible effort opérationnel

La plateforme PipeDiver est idéale pour l’inspection des parties critiques des canalisations qui ne peuvent pas être mises hors service.

La plateforme PipeDiver offre aux propriétaires de canalisations la meilleure combinaison de qualité de données, de précision de localisation et de facilité de déploiement. En passant à travers les vannes, les coudes et les tés prononcés, cette plateforme peut inspecter les canalisations avec peu ou pas de perturbation du service. La plateforme PipeDiver peut inspecter les canalisations sous pression en béton et les canalisations métalliques de 400 mm de diamètre et plus. L’outil est inséré et extrait par des accessoires existants, réduisant ainsi les travaux de génie civil nécessaires avant une inspection.

Depuis plus de 10 ans, Xylem a recueilli plus de 3 000 km de données d’inspection de canalisations en utilisant la technologie PipeDiver déployée pour les services publics du monde entier. Cette expérience opérationnelle garantit la qualité de la gestion de projet et la prestation d’inspections professionnelles.

Specifications