It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Avec WASTENDSEA, Xylem habille ses équipes de plastique et s’attaque à la pollution des océans : Déjà plus de 180 kg de déchets marins recyclés !

mars 3, 2022

Paris, le 3 mars 2022 – Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Xylem (NYSE:XYL), acteur mondial des technologies de l'eau, développe en France un partenariat avec WASTENDSEA, jeune start- up du Tarn spécialisée dans les textiles éco-responsables.

Objectif : fournir aux équipes Xylem des vêtements sérigraphiés fabriqués à 50% à partir de déchets plastiques récupérés dans les océans pour les t-shirts et 25% pour les sweats, et ainsi contribuer à la préservation de la faune et de la flore marine.

Xylem_Communiqué WastendSea_03032022_thumbnail.jpg