It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Série GRL

Les pompes Godwin à lobe rotatif et style volumétrique sont disponibles en modèles de 15, 20 et 30 cm. Ces pompes sont dotées d’une grande longévité et des meilleures performances dans les environnements de pompage peu abrasifs.

• Vibrations issues de la vitesse de rotation réduites, augmentation de la vitesse de fonctionnement et réduction de l’usure due aux vibrations sur l’équipement situé en aval

• Corps de pompe en acier moulé pour renforcer la protection contre l’usure

• Disponibles avec un entraînement électrique ou Diesel

• Capacité maximale : 1,23 à 12 m3/min

• Hauteur d'aspiration : 8,8 m

• Circulation d’air maximale : 1,25 à 12,03 m3/min

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search