It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Flygt kanaalwaaierpompen

C-3000

KANAALWAAIERPOMPEN

  • Niet vervuilende waaiers
  • Modellen met een of meerdere kanalen
  • Traditionele ontwerpen met grote doorvoer
  • Hoge capaciteiten voor schoon water
  • Gietijzer en optionele waaiermaterialen

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Product Models Technology Case Studies & White Papers
Product Models
There are no results that match your search
Technology

FLYGT KANAALWAAIERPOMPEN

Flygt kanaalwaaier C-pompen zijn gebouwd voor de hantering van capaciteiten tot 3,000 l/s (48000 gpm) met motoren tot 775 kW (1050 hp). De basis versies van deze pompen zijn gemaakt van duurzaam gietijzer en zijn bedoeld voor veeleisende toepassingen, zoals stedelijke riolering en industriële afvoer. Er zijn explosiebestendige versies beschikbaar. De klassieke C-pompen met omhulde enkele en meerdere waaiers hebben zich al vele jaren bewezen. De kleinere C-pompen zijn uitgerust met de Flygt Nevaclog® waaier met eigenschappen voor het laten passeren van grote vaste stoffen. De grotere pompen hebben waaiers met meerdere kanalen voor maximale hydraulische efficiëntie en verstoppingsbestendigheid.

Case Studies & White Papers