It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompes à roue à canal Flygt

C-3000

LES POMPES À ROUE MULTICANAUX

  • Roues anticolmatage
  • Conceptions simple et multicanaux
  • Conceptions traditionnelles avec section de passage large
  • Efficacités élevées en eau propre
  • Fonte et matériaux de roue en option

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe Technologie Études de cas et présentations techniques
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche
Technologie

POMPES À ROUE À CANAL FLYGT

Les pompes C à roue multicanaux Flygt sont conçues pour des capacités allant jusqu'à 3 000 L/s (48000 gal/min) avec des moteurs d’une puissance allant jusqu’à 775 kW. Les versions de base de ces pompes sont fabriquées en fonte durable, et sont prévues pour des applications exigeantes telles que les eaux usées domestiques ou effluents industriels. Des modèles anti-déflagrants sont également disponibles. Les pompes C classiques avec roues uniques carénées et multicanaux ont fait leurs preuves au fil des ans. Les pompes C les plus petites sont équipées de la roue Flygt Nevaclog®, qui présente une large section de passage pour les solides. Les pompes les plus grandes sont équipées de roues multicanaux offrant un maximum d’efficacité hydraulique et de résistance au colmatage.

Études de cas et présentations techniques

Puits circulaire de grande capacité

États-Unis

Défi Une grande profondeur, une grande capacité et un encombrement limité : telles sont les exigences courantes des clients pour la conception de leurs stations de pompage. Récemment, deux stations...

En savoir plus