It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompes Flygt Grinder

Pompes Flygt Grinder

Série M-3000

  • Broyeur ultra-puissant
  • Capacité de déchiquetage supérieure
  • Robustesse et fiabilité
  • Lame haute résistance

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe Technologie Études de cas et présentations techniques
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche
Technologie

POMPES FLYGT GRINDER

Sans colmatage et conçues pour relever des défis difficiles

Les pompes Grinder de Flygt assurent des capacités allant jusqu’à 15 L/s (250 gpm) avec des moteurs allant de 1,5 à 10,9 kW (2 à 15 CV). Ces broyeurs puissants et infaillibles sont idéaux pour assumer le traitement des déchets liquides les plus complexes dans les applications résidentielles et commerciales.​​

Études de cas et présentations techniques

Certains disent que c’est impossible

SUÈDE

Une communauté de Myra souhaitait un réseau d’égout sous pression (PSS) rentable et fiable. Pour être en mesure de l’offrir, un projet a été élaboré en combinant les pompes dilacératrices centrifuges...

En savoir plus

Entretien du pompage

AUSTRALIE

La station d’un réseau ramifié sous pression (PSS) en Australie a connu d’importantes fluctuations de trafic : un trafic accru pendant la saison touristique et un nombre limité de visiteurs pendant...

En savoir plus