It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt pompen met N-technologie

FLYGT N-TECHNOLOGIEPOMPEN

N-3000-serie

• Superieure niet-verstoppende prestatie
• Zelfreinigende niet-verstoppende waaiers
• Ontwerpen met meervoudige schoepen voor de hoogste vuilwater-efficiëntie
• Blijvend hoge efficiëntie.
• Gehard gietijzer, optioneel Duplex roestvrij staal en waaiers van hard ijzer

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Product Models Technology Case Studies & White Papers
Product Models
There are no results that match your search
Technology

FLYGT N-TECHNOLOGIEPOMPEN

DE GEMAKKELIJKE KEUZE VOOR MOEILIJK VUILWATER POMPEN

Flygt’s zelfreinigende niet-verstoppende N-pompen zijn innovatief ontworpen met functies die blijvend hoge efficiëntie en de meest betrouwbare bediening leveren. Dit maakt hen tot de meest betrouwbare keuze voor een breed assortiment vuilwatertoepassingen voor moeilijke omstandigheden zoals ongecontroleerd rioolwater, vuilwater en sludge met een concentratie tot 8 percent vaste stoffen. Flygt N-pompen kunnen capaciteiten aan tot 1.000 l/s (16.000 gpm) met motors van 1.3 tot 680 kW (1.5 tot 870 pk) en pomp-opvoerhoogten tot 100 m.

Kies een waaier in gehard gietijzer voor gebruikelijke vuilwatertoepassingen of de chopperversie voor uw moeilijkste toepassingen met lange vezels en zware vaste stoffen. Waaiers van hard ijzer™ worden sterk aangeraden voor alle toepassingen met zand, gruis en andere schurende bestanddelen evenals vuilwater gemengd met zeewater. Voor speciale toepassingen zoals sterk corrosieve afvalwater-omgevingen bieden we waaiers in duplex roestvrij staal.

Case Studies & White Papers

Efficient Handling of Wastewater at a Harbor

SWEDEN

To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...

Read More

Draken van doekjes

Gemaal West-Sidelinge Rotterdam

Gemeente Rotterdam

De afgelopen jaren heeft het Noorden van Rotterdam te maken met een steeds groter vuilaanbod in het riool. Doekjes zijn de gemeente en rioolbeheerders al jaren een doorn in het oog. Om die reden is...

Read More

Nieuwstraat in Alphen weer als nieuw

Gemeente Alphen aan den Rijn

Het gemaal aan de Nieuwstraat in Boskoop werd bijna wekelijks bezocht door de gemeente om verstoppingen te verhelpen. Te veel afval en doekjes komen in het riool terecht. Toch is het probleem...

Read More

Minimaal onderhoud voor rioolbeheerders Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Gemaal Pelgrimstraat Rotterdam

In de Pelgrimsstraat in Rotterdam ligt één van de ruim 1.100 gemalen die de twee gemaalbeheerders van deze gemeente onder hun hoede hebben. Toen dit gemaal vanuit technisch oogpunt aan renovatie toe...

Read More