It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Série RFM700

La technologie numérique automatique à petit prix

Conçus dans un souci de simplicité ultime, les réfractomètres de la série RFM700-M proposent une technologie numérique automatique à petit prix. Les derniers modèles proposent plus d’options d’échelle et de compensation de température que leurs prédécesseurs à échelle Brix et d’indice de réfraction, ce qui permet d’utiliser l’instrument non seulement dans les applications traditionnelles de l’alimentation, du sucre et des boissons, mais aussi dans un grand nombre d’applications industrielles.

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe Technologie
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche
Technologie

Les réfractomètres RFM700-M conviennent particulièrement aux applications dans le secteur du vin, car les échelles standard du secteur (Baume, Oechsle et titre alcoométrique probable [A.P.]) sont toutes accessibles depuis la bibliothèque intégrée. En plus des échelles pour le vin, il est possible de charger une échelle d’ « additif antiglace pour carburant » conforme à la norme ASTM D 5006, ainsi que l’indice de réfraction (IR).

Le tout nouveau modèle RFM700-M possède un prisme en saphir plat facile à nettoyer et une conception sans presseur permettant de procéder à un nettoyage rapide une fois une mesure réalisée.