It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Réfractomètres d’Abbe

Abbe 5 et Abbe 60

C’est le physicien du XIXe siècle Ernst Abbe (1840-1905) qui a donné son nom au réfractomètre d’Abbe. Abbe a conçu un instrument de mesure de la dispersion de la lumière qui est devenu le précurseur de ce que l’on appelle le « réfractomètre d’Abbe ».

Bellingham + Stanley propose plusieurs réfractomètres d’Abbe, vous permettant de choisir en fonction de vos exigences en matière de mesure et de votre budget.

Le modèle Abbe 5 permet d’obtenir des résultats directs en indice de réfraction et en degrés Brix à faible coût, et est idéal pour le milieu universitaire ainsi que pour les mesures générales dans le secteur industriel.

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

Les versions haute précision à plusieurs longueurs d’onde (Abbe 60/LR et Abbe 60/ED) couvrent une plage d’indices de réfraction de 1,20 à 1,74 IR et nécessitent l’utilisation d’ « équipements de lampe spectrale ». Ces instruments peuvent également servir à mesurer la dispersion sur le spectre visible, et peuvent indiquer des résultats avec une précision à cinq chiffres après la virgule : la plus grande précision possible avec ce type d’instrument. Le modèle Abbe 60ED est conforme aux mesures de test ASTM 1218.

Tous les réfractomètres d’Abbe sont particulièrement adaptés aux mesures de solides et de semi-solides, notamment les fines couches de polymères, le caoutchouc, le verre et les fibres optiques, ainsi qu’aux mesures d’échantillons liquides, et comportent un dispositif de contrôle de la température composé d’une connexion à bain d’eau.

La mesure de la température est réalisée par un capteur intégral et s’affiche sur l’écran numérique (LCD). Un logiciel gratuit permettant de convertir les résultats sur d’autres échelles et de calculer la dispersion est disponible sur ce site.