It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Équipements de dosage de gaz

Système d’alimentation en gaz sous vide V10k™

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Alimentation en gaz efficace, à faible capacité et à régulation différentielle, avec une conception standardisée et souple pour un dosage pouvant atteindre 15 kg/h

La gamme de produits V10k™ de Wallace & Tiernan® pour l’alimentation à distance en solutions sous vide se compose d’un régulateur de vide monté sur l’alimentation en gaz, d’un appareil de contrôle du gaz monté au mur avec un rotamètre pour l’indication du taux d’alimentation et d’un injecteur actionné par l’eau qui fournit la source de vide permettant de faire fonctionner l’ensemble du système. La régulation du débit de gaz est assurée par l’orifice échancré en V de Wallace & Tiernan, qui a fait ses preuves dans l’industrie, et qui garantit une précision et une répétabilité éprouvées.

  • La commutation intégrée et automatique à une alimentation en gaz frais assure la continuité du fonctionnement
  • Grands débitmètres de 5 et 10 pouces pour une lisibilité optimale et une indication précise du taux d’alimentation
  • Options de contrôle souples, de systèmes manuels à des systèmes entièrement automatiques
  • Rapport de réduction de 1/ 20 pour le fonctionnement manuel et automatique
  • Option de montage mural disponible

  • Technologie éprouvée, excellente fiabilité et longue durée de vie
  • Technologie éprouvée de régulation du débit par encoche en V assurant précision et répétabilité
  • Facilité d’entretien - composants facilement accessibles
  • Contrôle automatique de l’alimentation V10k™ : en option, contrôle entièrement automatique par un contrôleur de procédé ou avec une commande d’actionneur 4 – 20 mA
  • Contrôle manuel de l’alimentation V10k : possibilité de conversion pour un contrôle automatique (positionneur électrique)
  • Le rapport de réduction de 1/20 permet de traiter les débits Min Max sans aucun ajustement sur le terrain