It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Générateurs d’ozone

Systèmes de génération d’ozone mobiles Pacific Ozone™ Série PC

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

La série PC consiste en un chariot mobile produisant jusqu’à 36g/h d’ozone dissous, partout où cela est nécessaire, et pour différentes applications sur site. La série PC est idéale pour la désinfection des surfaces dans les secteurs de la production alimentaire et industrielle. Ces systèmes constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

  • Rapide à installer, simple à utiliser
  • Conception robuste
  • Conçu pour la sécurité
  • Design et interface: Chariot mobile – DCPI
  • Type : Système mobile de génération

Avec les systèmes de génération mobiles Pacific Ozone™, tout ce dont vous avez besoin est de l’air, de l’eau et de l’électricité pour renforcer l’efficacité et la sécurité de vos processus industriels.

La production mobile d’eau ozonée n’a jamais été aussi simple et flexible. La série PC associe la technologie révolutionnaire d’ozone à décharge corona refroidie par air du système Pacific Ozone™ d’Evoqua à des systèmes compacts et pleinement intégrés de mise en contact avec l’ozone. Ces unités robustes et mobiles offrent une production d’ozone comparable à celle des skids de mise en contact avec l’ozone installés de façon permanente. Le système PC délivre 36 grammes par heure, soit près de 2 livres par jour.

  • Acier inoxydable anticorrosion
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Oxygène concentré embarqué
  • Injection d'ozone en circuit secondaire
  • Débit variable jusqu’à 36g/h
  • Contrôle du débit d’ozone
  • Colonne de dégazage avec catalyseur de destruction
  • Protection contre la surchauffe

  • Eau ozonée dissoute à la demande
  • Installation et stockage simples et rapides
  • Design robuste et compact
  • Conception axée sur la sécurité
  • Indicateur visuel de débit d’ozone
  • Utilisation et contrôle simplifiés
  • Interrupteur automatique de débit d’eau
  • Idéal pour compléter les processus de désinfection existante

  • Désinfection
  • Nettoyage et des équipements
  • Désinfection des surfaces
  • Désinfection des cuves

Specifications