It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Générateurs d’ozone

Système préassemblé d’ozone VISTA

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le modèle Vista est un générateur d’ozone de petit format équipé d’un système de transfert de masse et de gestion des gaz sans réservoir qui injecte jusqu’à 36 g/h d’ozone dans l’eau.

Les générateurs d’ozone de petit format série Vista sont équipés d’un système d’injection d’ozone à transfert de masse amélioré et d’un système de destruction du gaz résiduel. Afin d’assurer une alimentation constante en eau ozonée, les applications avec arrêts et démarrages périodiques sont plus sûrs avec le système de transfert de masse et de dégazage sans réservoir. Le système FatPipe permet l’injection d’ozone et la destruction du gaz résiduel sans réservoir.

  • Construction en acier inoxydable
  • Pompe d’injection
  • Système de transfert de masse et de dégazage FatPipe sans réservoir
  • Destruction de l’ozone avec vidange automatique
  • Production et livraison d’ozone à 36 g/h
  • Logiciel facile à utiliser et grand écran tactile
  • Détecteur d’ozone ambiant avec verrouillage de sécurité
  • Compatible avec les réseaux EtherNet/IP

  • Dimensions compactes
  • Installation en ligne ou en bypass
  • Fonctionne en procédés marche/arrêt
  • Instruments « régler et oublier »
  • Simplicité d’installation et d’intégration
  • Idéal pour la mise à niveau des systèmes existants