It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Générateurs d’ozone

Générateur d’ozone NG

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Nos meilleurs générateurs d’ozone intègrent des concentrateurs d’oxygène dans un skid compact en acier inoxydable et à montage mural.

La série NG propose des générateurs d’ozone de pointe et des systèmes intégrés ozone/oxygène qui associent la production d’ozone refroidie par air et la concentration d’oxygène dansdes skids compacts en acier inoxydable à montage mural. Puissante et conviviale, la série SGA peut produire jusqu’à un kilo d’ozone par jour et est idéale pour un large éventail d’applications commerciales et industrielles ; certains modèles peuvent être équipés d’un compresseur intégré autonome.

  • Skid mural en acier inoxydable
  • Cellule de réaction en céramique et en titane refroidie par air
  • Disponible avec un concentrateur d’oxygène intégré
  • Un filtre/régulateur d’air comprimé avec un dispositif de purge automatique
  • Une protection contre la surchauffe
  • La pression et le débit
  • Une interface numérique classique pour le contrôle local/à distance et un contrôle variable 4-20mA
  • Marche/arrêt à distance

  • Convivial
  • Facile et rapide à installer et à utiliser grâce à un panneau d’instruments intuitif
  • Fonctionnement qui a fait ses preuves de robustesse et fiabilité
  • Déploiement rapide - concentrateur d’oxygène conçus pour être raccordés à l’air propre du site et/ou l’utilisation d’ensembles de compresseurs d’air intégré