It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Générateurs d’ozone

Générateurs d’ozone Pacific Ozone™ Série MG

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le design perfectionné des générateurs d’ozone Pacific Ozone™ série MG, à refroidissement par air, autorise une production d’ozone jusqu'à 1,1 kg/h (60 lb/jour). Ces systèmes constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

  • Production d’ozone à la demande
  • Coûts d’exploitation réduits
  • Optimisation de l’alimentation en gaz
  • Production d’ozone : 140-1120 g/h
  • Design et interface : Boîtier unique et configuré en acier inoxydable monté sur châssis – écran
  • Type : Générateur

Le design élaboré, multi-châssis et à refroidissement par air des générateurs d'ozone de la série MG, autorise une production d’ozone efficace et contrôlable avec précision dans les installations industrielles à grande échelle. La série MG offre des capacités allant de 140 g/h à 1,1kg/h (Les générateurs d’ozone MG intègrent les cellules du réacteur d’ozone à refroidissement par air, et exploitent la technologie Floating Plate de Pacific Ozone™, avec des composants électroniques Powertron élaborés, dans des boîtiers industriels robustes.

  • Boîtier anticorrosion en acier inoxydable
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Contrôle à distance de la production
  • Fonctions de sécurité complètes, protection contre la surchauffe, la perte de débit et les défaillances
  • Contrôle de la contre-pression avec réglage automatique breveté
  • Châssis redondant
  • Écran tactile 10”
  • Détecteur d’ozone ambiant avec verrouillage électrique de sécurité
  • Interface réseau Ethernet/IP

  • Efficacité énergétique : coûts d’exploitation réduits
  • Design industriel avec interface utilisateur robuste et simplifiée
  • Installation et intégration simples
  • Économie sur les coûts de mise en service/veille

  • Désinfection
  • Nettoyage et sanitisation des équipements
  • Eau de production alimentaire
  • Aquaculture
  • Eau purifiée
  • Sanitisation
  • Traitement de l’eau de grande pureté
  • NEP

Specifications