It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Analyseurs et régulateurs

ANALYSEUR DEPOLOX® 700 M

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Analyseur de procédé en continu pour la mesure et la régulation de la concentration de désinfectant dans les applications d’eau propre

L’analyseur DEPOLOX® 700 M est conçu pour les tâches de mesure et de régulation dans les domaines de l’eau potable et des eaux de procédé. L’analyseur peut intégrer jusqu’à six paramètres de mesure : le chlore libre, le chlore total, le pH, le potentiel d’oxydo-réduction, la conductivité et la température. L’analyseur DEPOLOX 700 M comporte un écran tactile couleur de 7 pouces pour une interface utilisateur intuitive et une cellule de débit éclairée par DEL qui peut être programmée pour changer de couleur en cas de condition d’alarme. Tous les paramètres de mesure sont présentés sur l’écran principal et une simple pression sur un des paramètres configurés permet d’obtenir un graphique de tendance, la configuration du paramètre et les détails d’étalonnage.

  • Écran tactile couleur de 7 pouces
  • Possibilités de communication de pointe grâce à une interface Ethernet ainsi qu’une connexion RS 485
  • Cellule de débit éclairée par DEL qui peut être programmée pour changer de couleur en cas d’alarme
  • Port USB externe pour un certain nombre de fonctions intégrées, notamment le téléchargement de deux années de données de mesure

  • La communication numérique entre la cellule de débit et l’électronique permet d’éloigner les deux composants de 900 mètres sans perte de signal du capteur
  • Utilisation intuitive et facilité de visualisation de tous les paramètres mesurés grâce à un écran tactile couleur de 7 pouces

Specifications