It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

SX

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Systèmes UV en ligne compacts et à moyenne pression pour la désinfection de l’eau potable et des eaux de procédés industriels

  • Besoins en maintenance considérablement réduits
  • Accès d’un seul côté simplifiant la maintenance
  • Lampes TWISTLOK™ à démontage rapide et sécurité renforcée

La série SX offre la toute dernière technologie de lampe UV moyenne pression, ainsi qu’une grande efficacité en termes de débit. Avec une capacité de traitement et une flexibilité accrues pour les processus de désinfection par UV respectueux de l’environnement, la série SX offre des solutions pour une variété d’applications : eau potable, eaux de traitement industriel, industrie pétrolière et gazière, ou encore installations aquatiques.

Les réacteurs UV en ligne, spécialement conçus, garantissent une distribution du débit et des performances hydrauliques optimales. La gamme SX offre des solutions de pointe pour une grande variété d’applications de traitement de l’eau, avec des capacités de traitement de 10 m3/h à plus de 5000 m3/h pour un seul système UV à haut rendement et faible encombrement.

  • Les performances de la plupart des systèmes sont validées par une tierce partie indépendante (testé par bio-essai T1 & MS2)
  • Solution de désinfection verte, sans produit chimique
  • Configurations multi-lampes (de 1 à 18)
  • Haute capacité de traitement (jusqu’à 5000 m3/h)
  • Durée de vie de 9000 heures pour les lampes et de 5 ans pour le quartz
  • Régulation automatique de la puissance (100% à 30%)
  • Système hydraulique optimisé à faible perte de charge
  • Efficacité de désinfection élevée (1 à 5 log)

  • Moniteurs UV et sondes de température montés sur supports secs
  • Système d’essuyage automatique robuste et sans produit chimique
  • Remplacement de la lampe sans démontage du moteur d’essuyage
  • Remplacement des joints du système d’essuyage sans retrait du chariot d’essuyage de la cuve

Traitement de l’eau potable et de l’eau de process pour les municipalités et les industries alimentaires, pétrolières et gazières

  • SX-225-8
  • SX-425-10
  • SX-635-16
  • SX-850-20
  • SX-1250-20
  • SX-1873-30