It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Systèmes pour eau de laboratoire

Protegra CS® Pro RO EDI

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

La toute dernière technologie de purification de l’eau par osmose inverse, adaptée aux grands volumes d’eau déionisée pour tout un éventail d’applications industrielles et de laboratoire.

  • Cellule Ionpure® CEDI haute performance répondant aux exigences industrielles
  • Système de distribution centralisée fiable et efficace 
  • Débit maximal de 500 l/h
  • Fabriqué en Allemagne

Le système Protegra CS® Pro RO EDI est une solution de purification ultra performante pour les activités nécessitant de l’eau déionisée. Bénéficiant d’une technologie d’osmose inverse innovante et d’une cellule Ionpure® CEDI haute performance, le système permet de garantir une qualité d’eau conforme aux normes requises.

Cette solution est idéale pour un éventail d’applications industrielles ou de laboratoire avec une qualité d’eau typique > 0,07 µS/cm et pour des débits jusqu’à 1000 l/h à 15°C.

Nos systèmes contribuent à optimiser le fonctionnement des installations, et à réduire les coûts d’entretien et d’exploitation, en offrant une grande flexibilité en matière de distribution, de dimensionnement et de stockage. Le système peut être configuré, selon les besoins, comme unité de distribution autonome ou centralisée, alimentant en eau différentes zones d’utilisation dans le bâtiment. Dans un environnement de laboratoire où l’espace est limité, le système compact Protegra CS Pro offre également la possibilité d’installer le réservoir de stockage séparément.

Pour chaque modèle, plusieurs tailles de réservoir sont disponibles, afin de répondre aux différents besoins en termes de volume. Un système de dégazage est également disponible en option pour protéger la cellule Ionpure.

  • Débit maximal de 500 l/h
  • Écran tactile 7 pouces intuitif
  • Voyant LED optionnel pour une indication visuelle de l’état du système
  • Interface Modbus® permettant le monitoring via le BMS (Building Management System) 
  • Port USB pour le transfert de données et port MicroSD pour l’enregistrement des données et la mise à jour du firmware

  • Technologie de cellule Ionpure® CEDI permettant d’obtenir de l’eau déionisée ultra-pure de façon simple et sûre
  • Interface logicielle conviviale
  • Système de distribution centralisée fiable et efficace
  • Coûts de maintenance annuelle inférieurs à ceux des systèmes concurrents
  • Facilité d’entretien grâce à une accessibilité par tous les côtés

  • Protegra CS® Pro RO EDI 125 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 250 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 500 LPH