It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes pour eau de laboratoire

Ultra Clear™ RO EDI

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système à succès série Ultra Clear™ RO EDI allie une technologie de pointe à une conception moderne.

Son nom représente l’eau purifiée de haute qualité que produisent les cellules EDI alliées à une technologie d’osmose inverse éprouvée.

La série Ultra Clear™ RO EDI se caractérise par une faible consommation d’énergie, un rendement élevé de production d’eau et un fonctionnement économique. La toute dernière technologie de pompe, dotée d’un moteur presque silencieux, représente un des autres points forts de notre série Ultra Clear RO EDI. En tant que pionniers de l’électrodéionisation, nous sommes capables de vous faciliter la prise de décisions.

Les cellules EDI ne nécessitent pas de produits chimiques de régénération comme c’est le cas pour les échangeurs d’ions à lit mixte. Les modules EDI utilisent également moins d’eau de rinçage que des systèmes comparables. Les résultats sont impressionnants : une conductivité atteignant <0,070 µS/cm, des valeurs de matières organiques totales atteignant <30 ppb, une réduction des endotoxines atteignant <0,02 EU/ml et une réduction considérable des bactéries, autant d’éléments qui définissent de nouvelles normes pour l’électrodéionisation.

Tous les systèmes affichent la qualité de l’eau d’entrée et produite. Le taux de réduction du sel s’affiche en pourcentage. Tous les systèmes sont livrés avec le premier jeu complet de cartouches et de filtres.

  • Raccordement au réseau municipal d’eau potable
  • Mode de fonctionnement silencieux
  • Désinfection rapide et simple
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’osmose inverse et EDI
  • Échange facile des modules grâce à des raccords rapides

  • Changement simple des modules grâce à un accouplement rapide
  • Rapport d’entretien/maintenance
  • L’étendue de la livraison comprend les consommables
  • Utilisation des cellules Ionpure® EDI ou El-Ion
  • Module d’interface de communication en option
  • Fabriqué en Allemagne