It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Systèmes pour eau de laboratoire

LaboStar® Pro

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système LaboStar® PRO constitue un moyen économique de produire de l’eau de qualité d’analyse.

Ce système de production d’eau ultra pure extrêmement compact peut être utilisé sur une paillasse de laboratoire. L’eau produite par le système a une conductivité de 0,055 µS/cm (équivalente à 18,2 MΩ-cm) et une valeur de matières organiques totales <10 ppb. L’eau produite par la version à ultraviolet (UV) a une valeur de matières organiques totales située entre 1 – 5 ppb.

Cette qualité d’eau dépasse toutes les normes pertinentes, notamment les normes ASTM Type I, CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) et ISO 3696 Type I.

Le système LaboStar® est alimenté soit par de l’eau désionisée, de l’eau distillée ou du perméat issu d’un appareil à osmose inverse. La sélection des matériaux de traitement des systèmes LaboStar 2 et 4, ainsi que les modules de polissage DI, garantissent que l’eau produite répondra aux normes de qualité les plus élevées. Un conductimètre dans la section de recirculation surveille en permanence la pureté de l’eau produite.

Un filtre stérile chargé positivement de 0,2 µm au niveau du distributeur élimine les bactéries et les endotoxines. Il rend possible la production d’eau pure avec une valeur d’endotoxines <0,001 Eu/ml sans avoir à investir davantage dans un filtre ultra coûteux. Un filtre stérile non-chargé de 0,2 µm est également disponible.

Le système LaboStar 4 est un appareil de paillasse mobile à réservoir intégré qui peut être rempli directement et manuellement avec de l’eau d’alimentation. Les systèmes LaboStar sont livrés avec le premier jeu de modules et de filtres, et sont prêts à l’emploi.a

  • Circulation d’eau ultrapure directement dans la tête de distribution
  • Distribution d’eau facile à l’aide du distributeur pratique
  • Mode de fonctionnement silencieux
  • Désinfection rapide et simple
  • Surveillance de la qualité après chaque étape de purification
  • Réducteur de pression inclus
  • Changement de module simple grâce à des raccords rapides
  • Gaine protectrice à l’extrémité du filtre stérile
LABOSTAR PRO UV 4 & DI 4
  • Réservoir intégré de 7 litres
  • Adapté à une utilisation mobile sur différents sites
  • L’eau ultrapure est prête à l’utilisation quelques minutes après le remplissage du réservoir
  • Installation facile Plug-and-Play (la livraison comprend les consommables)
  • Fabriquée en Allemagne

  • Économique
  • Faible encombrement