It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Puits circulaire de grande capacité

États-Unis

Défi
Une grande profondeur, une grande capacité et un encombrement limité : telles sont les exigences courantes des clients pour la conception de leurs stations de pompage. Récemment, deux stations de pompage de ce type ont été nécessaires aux États-Unis.

Solution
Dans de tels cas, la meilleure solution du point de vue de l’investissement et de l’exploitation consiste souvent à installer des pompes submersibles dans un puits circulaire. Flygt a été le pionnier de l’installation de pompes submersibles dans des puits circulaires de grande capacité et a acquis une grande expérience dans ce domaine grâce à des essais sur modèle et à des installations éprouvées. Pour ces deux stations, une conception similaire a été utilisée dans les deux applications. L’une d’elles avait une profondeur de plus de 50 m (160 ft) et un diamètre de 20 m (64 ft). Elle était équipée de 12 pompes d’une capacité de 4,4 m³/s (70 000 US gpm) chacune. Nous avons utilisé notre expérience antérieure ainsi qu’un modèle CFD pour obtenir des conditions d’entrée sûres et fiables pour les pompes.