It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

雨水管理系统

雨水处理

在水经过多次使用后,需要予以收集、输送、处理并返回环境。雨水可能难以输送和管理,其含有大量常常会堵塞泵送系统的有机固体、碎布以及其它纤维材料。

赛莱默提供一系列泵送解决方案,使污水流经收集网络并进入污水处理厂。此外,我们输送并管理流经收集系统的城市、商业和工业雨水。

大量污水的临时储存

在大雨期间,污水系统和处理厂有时无法处理其所收到的大量污水。另一方面,干燥的天气条件通常会导致产能过剩。在污水收集系统中安装贮留槽,可以随着时间的推移平衡系统中的流量。通过储存污水直至可获得相应的处理能力,采用贮留槽以避免或最大程度地减少诸如洪水、溢流或处理不当等问题。当流量波动较小时,处理过程变得更有效且更容易控制。

您可以添加若干较小、地理位置分散的贮留槽或一些靠近处理厂的大贮留槽。您选择的内容取决于您的瓶颈所在以及建造贮留槽的位置。

产品 品牌
产品
泵配件
泵配件

按我们的优质产品和用途来设计和选择配件。

泵

我公司所有泵类型的信息、应用技巧和技术数据。

混合器和混合设备
混合器和混合设备

混合器和混合设备

泵控制和监测系统
泵控制和监测系统

利用监测和控制产品,您可实现全天候完全掌控。

品牌
Godwin
Godwin

A broad line of fully automatic self-priming pumps used in dewatering applications.

Flygt
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。