It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

排水

赛莱默拥有一系列排水泵,使您能够在矿井的限制下工作,最大限度地提高能源效率,减少系统停机时间。赛莱默提供各种泵技术(从浸没式到干式),确保为每项工作提供合适的泵。在特定领域也可选择租赁。

产品 品牌 案例研究
产品
泵控制和监测系统
泵控制和监测系统

利用监测和控制产品,您可实现全天候完全掌控。

泵站和流程控制器
泵站和流程控制器

Flygt控制器适合所有泵站使用。

Flygt 2000系统
Flygt 2000系统

Flygt 2000系列泵坚固耐用、适应性强、功能多样。

Flygt 2600系统
Flygt 2600系统

Flygt 2600系列是颇受欢迎的排水泵,以现场可靠性著称。

Flygt 2700系统
Flygt 2700系统

Flygt 2700系列可处理pH值变化较大的腐蚀性和磨蚀性液体。

Flygt BIBO 2800系统
Flygt BIBO 2800系统

Flygt BIBO 2800系列设计用于保护液压和密封零件

CD系列
CD系列

大容量、中等扬程、可处理大型固体

HL系列
HL系列

具有高水头且配有喷射泵,可处理固体

Wet-Prime
Wet-Prime

Godwin气动泵拥有排水型、排污型、压力型和塑料型。

Godwin Heidra系列
Godwin Heidra系列

Godwin Heidra泵——可靠的液压潜水泵。

潜水泵
潜水泵

从小型的排水工作到较大型的排水项目,该潜水泵都能胜任。

端吸泵
端吸泵

一系列绝佳的铸铁端吸泵和不锈钢端吸泵。

分体式和双吸泵
分体式和双吸泵

垂直或水平中开泵,具有多个法兰方向。

测量
测量

Xylem组合包括一系列坚固可靠的测量设备。

监测
监测

防止泵发生故障,并将数据传输至SCADA和控制系统。

控制
控制

控制装置适用于最基本到最复杂的一系列用途。

速度控制
速度控制

速度控制设备可提供泵可靠性和泵效率。

流量计
流量计

Xylem流量计安装和操作轻松,能准确测量流量。

液位传感器
液位传感器

可调整以满足不同的污水水位测量需求。

单速混合器
单速混合器

适用于任何水池形状和尺寸的可靠高效混合器。

品牌
Flygt
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。

Godwin
Godwin

A broad line of fully automatic self-priming pumps used in dewatering applications.

Lowara
Lowara

Lowara可靠而经济的解决方案,用于泵送和循环清洁水或脏水。

案例研究
Xylem Vogel Pumpen hits gold in Western Australia
Xylem Vogel Pumpen hits gold in Western Australia

Large Scale Gold Mine

Western Australia