It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

清除粉煤灰、泥浆和尾矿

在排水过程中回收泥浆尾矿

泥浆尾矿有时是加工的副产物......它们无处不在。花在尾矿泵送上的时间和精力巨大,有时因为它们“妨碍工作”。然而,越来越多的运营商正在使用新技术对泥浆尾矿进行再处理,以回收第一道处理过程后留下的矿物或金属。赛莱默随时准备提供帮助。

处理泥浆尾矿通常有两种选择:将泵移至固体所在位置或将固体移至泵中。赛莱默不仅提供泥浆泵,而且还设计系统和管道,提供电源,安装设备并为您服务。我们将确保您:

需要由一家专门公司来处理飞灰

通常采用砷、汞和铅等重金属来进行处理,从泵和磨损角度来看,移动飞灰是迄今为止最糟糕的应用之一。

不仅任意设备或泵能满足环境要求。赛莱默的泥浆泵配备后掠叶片,以适应磨浆应用,例如飞灰。

 

产品 服务 品牌
服务
由于资源紧张且随着成本削减措施全面到位,各公司都在寻找明智的方法来避免进行昂贵的维护和紧急呼叫。通过控制维护成本,您可确保获得最长的设备正常运行时间。
为满足不断增长的需求并始终盈利,您必须对水和废水资产成本进行有效管理。设备的使用年限和状况对工厂效率、可靠性和生产力有重大影响。TotalCare检查和审核服务有助于确保最长正常运行时间和最高效率,并保持较高的健康、安全和环境标准。
想要避免警报管理的麻烦,但要充分了解并准备好在出现问题时采取行动? 无论您需要对单个泵站采取基本报警处理还是对整个站点采取高级报警管理,监测和监督服务都可以让您高枕无忧。
水和污水处理设施的安装和调试及其控制系统均需工程专业知识和专家建议。当提供此类服务的资源和能力都受到限制时,可能会让人不堪重负。但是,有一些服务可以减少您的管理费用,最大限度地降低风险并确保您的设施随时可用。
当您能够熟练和安全地使用赛莱默设备时,您将获得更高的投资回报。赛莱默设备耐用、可靠及高效。因此,确保您的设备操作员和维修技术员具备良好的工作能力,使您能够充分利用此类设备。例如,您可以增加员工对设备维护、监测和控制以及检查和审核的了解。
难以想象您的水或废水处理设施丧失生产力。这就是为什么能够在需要服务时迅速采取行动并提供及时解决方案极为重要的原因。能否快速获得工程专业知识、备用设备和零件对于维持正常运行而言至关重要。
品牌
Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。

Goulds logo
Goulds Water Technology

Centrifugal and turbine pumps, controllers, variable frequency drives, and accessories

wedeco logo
Wedeco

Reliable and environmentally-friendly water and wastewater treatment technologies.