It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

干船坞排水

船坞排水以进行船舶维护和修理 

干船坞是用于船舶、船只和其他船舶的建造、修理和维护的船坞。船坞可被淹没以允许船舶漂浮,然后排水以允许船舶停留在支撑平台上,进而开展相关作业。Flygt泵提供灵活可靠的液体处理解决方案,用于对此类船坞进行排水。
排空干船坞时,必须松开船舶,使其正确地停在平台上。清空船坞所需的时间越短,船舶的周转时间越长。当然,这种需要必须与船舶在干燥状态下缓慢和安全就位的要求取得平衡。

明白您的挑战 

  • 泵送效率对于降低运营成本而言很重要
  • 由于会造成生产损失,因此停机代价昂贵
  • 由于泵必须在需要时即刻投入工作,因此可靠性至关重要
  • 海水腐蚀
产品 品牌
产品
Flygt N技术泵
Flygt N技术泵

经证明,是干式和潜水式应用情形的最佳和最可靠的选择。

Flygt流道式叶轮泵
Flygt流道式叶轮泵

专用于高要求应用场合,比如处理城市污水和工业废水。

液位传感器
液位传感器

可调整以满足不同的污水水位测量需求。

Flygt 2000系统
Flygt 2000系统

Flygt 2000系列泵坚固耐用、适应性强、功能多样。

Flygt 2600系统
Flygt 2600系统

Flygt 2600系列是颇受欢迎的排水泵,以现场可靠性著称。

Flygt 2700系统
Flygt 2700系统

Flygt 2700系列可处理pH值变化较大的腐蚀性和磨蚀性液体。

CD系列
CD系列

大容量、中等扬程、可处理大型固体

Wet-Prime
Wet-Prime

Godwin气动泵拥有排水型、排污型、压力型和塑料型。

Godwin Heidra系列
Godwin Heidra系列

Godwin Heidra泵——可靠的液压潜水泵。

泵控制和监测系统
泵控制和监测系统

利用监测和控制产品,您可实现全天候完全掌控。

品牌
Flygt
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。

Godwin
Godwin

A broad line of fully automatic self-priming pumps used in dewatering applications.