您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

制药设施的臭氧消毒与消毒升级

一家名为 Rancho Cucamonga的制药厂的设施升级为集装式臭氧消毒系统,该系统被设计用来满足其技术规范要求。

制药公司需要及时、高效地制造和分销高质量的产品,以便能够以具有竞争力但合理的价格提供这些产品。在这种情况下,一家最先进的可注射、鼻内和吸入产品的无菌制造商要求Evoqua更换其纯水供应的老化的消毒系统。

挑战

该制药厂拥有由微生物学、化学和研发实验室支持的各种制造和生产能力。他们清楚地了解要实现作为行业领导者的愿景需要做些什么,因此对新研发的投资、现有注射剂和吸入剂生产线的扩张以及输送系统的生产改进保持警惕。Evoqua根据提供的非常具体的要求设计了一个功能强大、价格合理且易于集成的臭氧消毒系统。臭氧技术为环境温度净化水系统 (如本生产线中使用的系统) 提供了卓越的消毒效果,具有更多的正常运行时间、更低的维护和运行成本、更高的可靠性和更好的生命周期管理。

解决方案

工程、制造和测试在加利福尼亚州贝尼西亚工厂完成。工厂验收试验 (FAT) 验证只需一天,系统即可进行现场调试和启动。环境温度能力对公司的生产非常重要,因为他们的工厂位于南加州的温暖温度下。包装臭氧消毒系统的设计、测试和鉴定正是针对这种储罐和循环消毒工艺。臭氧过程中的所有关键性能特征均采用先进的软件和反馈机制进行测量,以便于操作和可靠性。

结果

对所有仪表和过程参数进行的先进且完全集成的实时监测和验证,可提供有关过程的即时信息,并符合操作技术规范要求。

项目目标包括:

  • 提高性能以满足当前标准
  • 尽量减少停机时间
  • 升级到现代化、高效的设备
  • 更好的监测和控制
  • 改善员工的安全