It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

马萨诸塞州康科德污水处理厂不断收紧磷限制的低成本、20 年解决方案

满足对创新三级处理解决方案的需求

挑战

2007年之前,马萨诸塞州康科德污水处理厂根据NPDES许可证运营,该许可证允许的季节性磷限量为0.7 mg/L。但随着新的五年期许可证的签发,磷限量为0.2 mg/L,且未来的限值可能低至0.05 mg/L,康科德需要一种在今天和长期内可靠且成本效益高的治疗方案。

占地面积小,出水灵活性和运行可靠性

与溶气浮选、介质过滤和砂碴技术相比,Concord 的咨询工程师推荐 CoMag® 系统用于:

  • 只需调整絮凝剂剂量,即可提供 0.2 mg/L 至 ≤ 0.05 mg/L 的出水 TP 值。

  • 操作的可靠性——传统的絮凝和混凝结合高速澄清,没有过滤器堵塞或反冲洗。

  • 由于其较小的澄清器和占地面积,可节省资本成本。

系统概述

Evoqua的CoMag系统简单、可靠且经过验证,使用磁铁矿压载常规化学絮体,提高沉降率,从而显著提高废水处理设施的性能。CoMag系统主要用于改善一级和/或三级处理,可轻松与规划或现有设施集成,从而比以往任何时候都更容易解决当今的运营和环境挑战。

在 Concord WWTP,CoMag 系统包括六个步骤:

  • 用铁、明矾或 PAC 进行常规化学絮凝 用完全惰性的细磨非研磨性磁铁矿 (Fe3O4) 注入絮凝物以增加絮凝物的比重C
  • 凝聚将絮凝在一起
  • 在传统但较小的澄清
  • 池中进行高速率澄清污泥回收以实现稳定运行、防止扰乱和针状絮凝物捕获
  • 的磁铁矿回收和再利用以降低运营成本

结果

CoMag系统于2007年安装,超过了所有性能参数 , TP降至0.2 mg / L,日产能为1.25(4.73)/ 4.4(16.7)MGD(MLD)。

该系统现在在更大的设施升级中发挥着不可或缺的作用,包括改进造井,消毒系统,工厂公用事业,控制和其他流程。此外,其高质量的废水使该设施能够利用更小,更具成本效益的紫外线消毒系统。