It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

诺克斯维尔先进的废水处理技术获得紫外线增强加持

流经田纳西州诺克斯维尔市中心的比弗溪不仅仅是一条当地水道,它还是一条303(d) 保护河流,这意味着它已被州政府列为需要进行环境修复的河流。303(d) 保护河流对从 营养物、细菌到重金属和化学物质等各种污染物都有严格的限制。

June 17, 2025
Water Utilities Thought Leadership Smart Water Municipal Wastewater

对于由霍尔斯代尔-鲍威尔公用事业区 (HPUD) 运营的比弗溪污水处理厂来说,这些严格的监管措施对他们来说至关重要。处理后的污水直接排入比弗溪,不容有任何差错。此外,他们现有的消毒系统依赖于氯——一种因环境风险而受到严格监管的化学品。

面对日益严格的监管和日益老化的系统,这家公用事业公司深知必须做出改变。他们大胆尝试,改用无化学药剂的紫外线消毒工艺。这不仅仅是一次升级,更是该工厂日常保护溪流方式的彻底转变。

使用紫外线消毒更新老化的系统

比弗溪污水处理厂最初建于 20 世纪 60 年代,由于面临污水排放违规问题,需要在 2003 年进行升级。

HPUD 的应对措施是新建一座工厂,但工厂仍然依赖于老化的设备,需要频繁维护,并在后端进行额外的氯消毒。为了解决这些问题,FOXPE 的咨询工程师建议采用紫外线等替代消毒工艺。转折点出现在 2019 年,一场严重的洪水摧毁了工厂,HPUD 决定是时候实施消毒升级了。

“我们现场已有一套氯气生成系统,运行效果相对较好,但相当复杂,”HPUD 处理和运营经理尼克·杰克逊说道。“我们使用了大量的盐,而且还必须进行脱氯处理,因为我们对排出水一侧的氯含量有非常严格的限制。”

无需产生氯副产物即可达到消毒目的

FOXPE 为该项目征集了方案,最终选择了赛莱默威德高 Duron 紫外线消毒系统。紫外线系统安全有效,可杀灭 99.99% 的病原体,包括细菌、病毒和寄生虫。紫外线消毒系统更加环保,在达到消毒目的的同时,不会产生氯副产物,也不会向水中添加有害化学物质。

“它省去了我们用漂白剂消毒的麻烦,所以现在我们不用担心这个问题了。所有处理都只使用紫外线,所以不会有任何化学物质流入小溪。”
HPUD 维护主管 Charlie Rush 说

降低建筑成本并降低能源消耗

Duron 系统是一款有着 45 度斜面的紫外线系统,可调整堆垛宽度。该系统还配备自动升降系统,方便维护、淡季存放,并方便检修所有相关组件。

这种灵活性使得装置可以安装在工厂现有的氯接触池中,大大减少了系统占地面积和建设成本。

在安装过程中,该工厂临时使用了 Wedeco LBX 1000 紫外线系统来维持消毒标准。该封闭式容器系统在六个月的过渡期内确保了水质的稳定。

除了降低建设成本外,Duron 紫外线消毒系统还将智能控制与先进的紫外线灯及镇流器技术相结合,确保正确的剂量并降低能耗。

产能增加至每天 3000 万加仑

比弗溪工厂的新紫外线消毒系统自 2021 年 3 月起投入使用,与以前的氯气系统相比,工厂操作员已经看到了许多好处,可以对废水进行日常消毒。

在安装新系统之前,该工厂难以维持稳定的流量,但安装了 Duron 紫外线系统后,处理能力提升至每天 3000 万加仑,可实现全面消毒。在暴雨和高峰流量期间,该系统可确保排放的污水完全符合标准,并留有余地。

“第一年,我们引入的水流量达到了有史以来的最高水平。我们到设备那里,把它开到最大流量,连续几天都运行得非常完美。”
Nick Jackson, HPUD

创新的紫外线技术帮助比弗溪工厂转变运营方式,提高了效率、生产力和长期可持续性,同时消除了员工的安全隐患。

满足城市不断发展对废水处理的需求

消毒升级不仅消除了化学物质排入小溪的现象,也是为了满足日益增长的诺克斯维尔地区的需求。

“北诺克斯维尔无疑正处于一个快速增长阶段,”杰克逊说道。“这应该能让我们在消毒服务这一领域获得宽松的时间。”

除了紫外线消毒升级之外,比弗溪工厂还采用了膜生物反应器处理系统,这是田纳西州首次大规模使用这种技术进行废水处理。

总体而言,该工厂现在拥有更有效、可持续和安全的处理流程,将支持社区不断发展,并为子孙后代保护好小溪与河流。