It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

三体装配式增压泵

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点

不可用

对于要求更高流量和水头压力的应用,Bell&Gossett提供全系列的增压泵。这些泵的设计基于由三部分组成的配置,不仅完全可在现场修理,而且结构紧凑。所有的Bell&Gossett增压器均配备不可比拟的B&G制造电动机,可实现高效、安静的运行。

工作限制:
这些泵用于泵送与其铁制或铜制机身兼容的液体。该系列泵的最大容量从100 GPM到150 GPM不等。除非Bell&Gossett做出特殊规定,否则系列2½”、LD3、HD3、PD35、PD37、PD38和PD40泵的运行限制如下。

不得超过以下数值:

  • 最多 工作压力:125 psi
  • 最多 工作温度:225ºF
  • 额定电功率:
    • 115/230V、60 Hz、1PH
    • 208-230/460V、60 Hz、3PH
    • 115V或230V、60 Hz、1PH(仅1¼ HP)
  • 可根据要求提供具有特殊电气性能的电动机。
  • 请联系您的当地Bell&Gossett代表了解更多详情。

应用:
Bell&Gossett增压泵可用于热水供暖和冷却系统、生活用水、工业应用和通用运行。Bell&Gossett建议泵送饮用水时使用铜制泵。

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
HVAC
住宅 HVAC
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Guideline

Submittals

Submittals

Submittal