It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

加热和冷却循环器 LR低压头循环器

概述 Technical Drawings 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点

不可用

LR系列是一种法兰式内嵌系统润滑循环泵,专门设计为在闭路系统中静音运行。LR系列提供适用于热水供暖系统的铸铁体结构或适用于饮用水应用的无铅青铜体结构。

无需维护的循环器。紧凑设计。

运行数据
最大工作压力 . . . . . . . . . . . 150 psi(10 bar)
最大运行温度. . . . . . . . 225°F (107°C)

应用:
住宅采暖系统的可靠循环器。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域