It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wet Rotor Circulators ecocirc BASIC高效循环器

概述 规格 Technical Drawings 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点
  • 无需任何工具便可轻松组装和连接的插头
  • 自动空气吹扫,使ecocirc BASIC有效清除泵壳和电动机腔室的空气以恢复设置

适用于家用供热

采用ECM技术和永磁转子的高效泵 ecocirc BASIC可以按自动调整的速度或按手动设置的速度运行,适用于辐射供暖(单管和双管系统)、地板采暖和地面加热、锅炉补给、太阳能站及类似应用。

采用令人惊奇的简单无轴球形电动机设计,只有单一的球面轴承且无轴,极大地减少昂贵、复杂部件的使用。当然,ecocirc BASIC不仅高效,且EEI数值超过ErP 2015水平。

ecocirc BASIC是真正可靠的循环器,采用防堵技术、无水运行保护和突入电流限制。防堵技术有效防止磁铁矿进入转子室,即使在旧系统中也可防止堵塞。配置无水运行保护和突入电流限制,可防止电动机在干运行和受高突入电流影响受损时发生过热。

两种无级控制方案

  • 无级手动设置的固定速度
  • 自动压力比例控制Δp-v

更换指南

最终需更换旧泵。使用新型高效ecocirc系列,即便更换现已运行5年的定速旧泵也能收回投入。效率上的差异可在两年后为投资带来收益(取决于运行时间)。

更换指南包含关于1500多个循环器的同等更换模型的信息。点击此处获得完整列表。

规格

规格

General Specification
ecocirc BASIC
Delivery
up to 3.2 m³/h
Head
up to 6 m
Power supply
single-phase 50 Hz and 60 Hz
Power
from 10 W up to 50 W
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 110 °C
技术

Technical Drawings

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC
住宅 HVAC
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Xylect

赛莱默产品的选择工具。

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brochure

Guideline

Technical Brochure