It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

循环泵 冷凝水排出泵——低温LS

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点
  • 运行周期长、静音运行
  • 占地面积小
  • 低能耗
  • 便于安装且已准备好安装
  • 完全自动化

LS冷凝水排出泵是一种能效提升站,采用了永磁体和ECM(电子整流电动机)技术。LS冷凝水排出泵专门用于无法利用重力排出冷凝液的情况。

冷凝泵LS不仅节能且噪音非常小,利用ABS外壳和ECM电动机基本上保证冷凝水排出装置无故障运行。

LS用于处理以下装置和系统产生的冷凝水:

  • 气和油冷凝锅炉(最大加热能力为682.400 BTU/h)
    ,pH值为2.7及以上
  • 空气调节系统、冷却和制冷系统
  • 空气除湿器和蒸发器
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
Submittals

Submittals

Submittal