It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

用于冷却电脑和电子设备的DDC泵

概述 规格 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点
  • 高效冷却电子设备
  • 无声运行

DDC型号是世界上首台在大规模生产水冷式工作站中使用的泵机,是用水冷却处理器和电子元件的理想方案。

采用无轴球形电动机设计和永磁ECM技术,实现几乎无声的泵运行且泵的使用寿命至少为50000小时。这种紧凑、仅高38 mm的设计使泵适用于任何标准PC壳。

 

规格

规格

General Specification
DDC泵
Head
up to 5 m
Power
up to 0.03 kW
Maximum operating pressure
1.5 bar
Temperature of pumped liquid
to 60 °C
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Xylect

赛莱默产品的选择工具。

Brochure

Manual