Flygt N技术泵 Flygt N技术N 3356

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 采用N技术的最先进废水泵
  • 持续高效,节能高达25%
  • 灵活、模块化的设计
  • 坚固可靠

N技术废水泵

Flygt N泵可用于最具挑战性的应用情形,并圆满完成工作。每个部件的设计和制造都能提供持续的高效率。凭借获得专利的N技术及其创新的自清洁叶轮,Flygt N泵可展现最高的总体效率。可以降低能源费用,并减少计划外的维护成本。这样可以让您完全放心——从长远来看可以节省大笔开支。

进入泵的大多数固体物体将通过叶轮叶片之间的叶轮。如果物体被卡在其中一个叶片的前缘,其将沿着后掠形状向入口周边滑动。

由于采用机械自清洁设计,可轻松泵送高达8%的污泥浓度。

灵活、模块化的设计

这款自清洁泵具有创新功能,是各种应用情形的最佳选择。模块化液压设计能够让用户调整液压系统,以满足几乎任何应用的要求。

  • 可更换的耐磨环采用灰铸铁或Hard IronTM(硬铁)两种材料制成,适用于不同的操作条件。
  • 硬化灰铸铁叶轮,适用于典型的废水应用情形。
  • Hard Iron™叶轮,适用于磨蚀性和腐蚀性应用情形。
  • 不锈钢叶轮,用于需要双相不锈钢的特殊应用情形。
  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 双机械密封系统由两组独立工作的机械轴封组成,提供双重安全性。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®
  • 提供灵活的冷却系统,例如:闭环冷却系统、介质冷却或外部冷却。

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(S)

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便式泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。

立式干式装置(T)

立式干式装置(T)

立式、永久性、干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

干式装置(Z)

干式装置(Z)

卧式,永久性,干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
N 3356 3相8p 870 50 Hz(US)
N 3356 3相6p 670 50 Hz(US)
N 3356 3相8p 870 50 Hz(公制)
N 3356 3相6p 670 50 Hz(公制)
N 3356 3相8p 870 60 Hz(US)
N 3356 3相8p 870 60 Hz(公制)
N 3356 3相6p 670 60 Hz(公制)
N 3356 3相6p 670 60 Hz(US)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
13 3/4 inch
13 3/4 inch
350 mm
350 mm
13 3/4 inch
350 mm
350 mm
13 3/4 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 187.7 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 140 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 208.8 kW
140 hp - 280 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 273 A
95 A - 115 A
118 A - 273 A
202 A - 415 A
202 A - 415 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
N 3356 3相8p 870 50 Hz(US)
N 3356 3相6p 670 50 Hz(US)
N 3356 3相8p 870 50 Hz(公制)
N 3356 3相6p 670 50 Hz(公制)
N 3356 3相8p 870 60 Hz(US)
N 3356 3相8p 870 60 Hz(公制)
N 3356 3相6p 670 60 Hz(公制)
N 3356 3相6p 670 60 Hz(US)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

Brochures

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.