Flygt N技术泵 N 3315

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 采用N技术的最先进废水泵
  • 持续高效,节能高达25%
  • 灵活、模块化的设计
  • 坚固可靠

N技术废水泵

Flygt N泵可用于最具挑战性的应用情形,并圆满完成工作。每个部件的设计和制造都能提供持续的高效率。凭借获得专利的N技术及其创新的自清洁叶轮,Flygt N泵可展现最高的总体效率。可以降低能源费用,并减少计划外的维护成本。这样可以让您完全放心——从长远来看可以节省大笔开支。

进入泵的大多数固体物体将通过叶轮叶片之间的叶轮。如果物体被卡在其中一个叶片的前缘,其将沿着后掠形状向入口周边滑动。

由于采用机械自清洁设计,可轻松泵送高达8%的污泥浓度。

灵活、模块化的设计

这款自清洁泵具有创新功能,是各种应用情形的最佳选择。模块化液压设计能够让用户调整液压系统,以满足几乎任何应用的要求。

  • 可更换的耐磨环采用灰铸铁或Hard IronTM(硬铁)两种材料制成,适用于不同的操作条件。
  • 硬化灰铸铁叶轮,适用于典型的废水应用情形。
  • Hard Iron™叶轮,适用于磨蚀性和腐蚀性应用情形。
  • 切碎机环,用于由于存在长纤维和固体而需要切割的严苛废水应用情形。
  • 不锈钢叶轮,用于需要双相不锈钢的特殊应用情形。
  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • Plug-in™密封件具有Active Seal™系统,消除了错误安装和粗心操作产生的风险。采用一体化设计。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®
  • 提供灵活的冷却系统,例如:闭环冷却系统、介质冷却或外部冷却。

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(S)

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便式泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。

立式干式装置(T)

立式干式装置(T)

立式、永久性、干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

干式装置(Z)

干式装置(Z)

卧式,永久性,干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
N 3315 HT 3相4极50 Hz(US)
N 3315 LT 3相6p 50 Hz(US)
N 3315 LT 3相8p 50 Hz(US)
N 3315 MT 3相6p 50 Hz(US)
N 3315 HT 3相4极50 Hz(公制)
N 3315 LT 3相6p 50 Hz(公制)
N 3315 LT 3相8p 50 Hz(公制)
N 3315 MT 3相6p 50 Hz(公制)
N 3315 HT 3相4极60 Hz(US)
N 3315 LT 3相6p 60 Hz(US)
N 3315 LT 3相8p 60 Hz(US)
N 3315 MT 3相6p 60 Hz(US)
N 3315 HT 3相4极60 Hz(公制)
N 3315 LT 3相6p 60 Hz(公制)
N 3315 LT 3相8p 60 Hz(公制)
N 3315 MT 3相6p 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
6
8
6
4
6
8
6
4
6
8
6
4
6
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
150 mm
300 mm
350 mm
250 mm
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
150 mm
300 mm
350 mm
250 mm
i) Rated power
114 hp - 140.8 hp
101 hp - 121 hp
64.4 hp - 83.1 hp
101 hp - 121 hp
85 kW - 105 kW
75 kW - 90 kW
48 kW - 62 kW
75 kW - 90 kW
130 hp - 160 hp
110 hp - 140 hp
70 hp - 90 hp
110 hp - 140 hp
96.9 kW - 119.3 kW
82 kW - 104.4 kW
52.2 kW - 67.1 kW
82 kW - 104.4 kW
j) Rated currents @400V
163 A - 201 A
150 A - 186 A
102 A - 127 A
150 A - 186 A
163 A - 201 A
150 A - 186 A
102 A - 127 A
150 A - 186 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
N 3315 HT 3相4极50 Hz(US)
N 3315 LT 3相6p 50 Hz(US)
N 3315 LT 3相8p 50 Hz(US)
N 3315 MT 3相6p 50 Hz(US)
N 3315 HT 3相4极50 Hz(公制)
N 3315 LT 3相6p 50 Hz(公制)
N 3315 LT 3相8p 50 Hz(公制)
N 3315 MT 3相6p 50 Hz(公制)
N 3315 HT 3相4极60 Hz(US)
N 3315 LT 3相6p 60 Hz(US)
N 3315 LT 3相8p 60 Hz(US)
N 3315 MT 3相6p 60 Hz(US)
N 3315 HT 3相4极60 Hz(公制)
N 3315 LT 3相6p 60 Hz(公制)
N 3315 LT 3相8p 60 Hz(公制)
N 3315 MT 3相6p 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

煤炭
能源与电力 煤炭
核能
能源与电力 核能
干船坞排水
商业船坞 干船坞排水
干船坞排水
港口和航运 干船坞排水
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
水运输和增压
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水运输和增压
水运输和增压
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水运输和增压
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
泥浆泵送
污水 > 污泥处理 泥浆泵送
饮用水泵送
饮用水 饮用水泵送
雨水管理系统
雨水和洪水 雨水管理系统
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
海水淡化和水处理
城市用水和废水 海水淡化和水处理
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
饮用水处理系统及所需泵
城市用水和废水 饮用水处理系统及所需泵
城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
污水回收和回用
城市用水和污水 污水回收和回用
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

Brochures

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.