Flygt切碎泵 Flygt切碎泵F 3202

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 最先进的N技术,采用创新的切碎机插入环
  • 切割坚硬的固体
  • 持续高效
  • 计划外维修请求更少
  • 坚固可靠

采用N技术的废水切碎泵

Flygt F 3202泵采用获得专利的Flygt N技术,该技术以其自清洁功能和持续高效率而闻名。该切碎泵与众不同,能够处理任何进入下水道的物质:从塑料瓶、木质物质到衣服和其他杂物均可。

Flygt F泵采用获得专利的Flygt N叶轮,该叶轮在切碎机插入环内旋转。这种旋转可将所有类型的难以泵送的固体(例如纤维材料、纺织品和其他杂物)切碎成易于泵送的小块。久经验证的Flygt F泵在全球各地的安装使用中展现出无与伦比的可靠性。

运行具有成本效益 

Flygt F 3202泵可输送坚硬的固体,并可降低运行和维护成本。在极端条件下,我公司的节能切碎泵可在重负荷应用中以持续的液压效率连续不断运行,例如:

  • 重负荷废水应用
  • 食品加工设施
  • 纸浆厂、造纸厂
  • 重负荷污泥泵送
  • 水产养殖
  • 农业设施
  • 改造设施
  • 公共设施

经过精心设计,具有较长的使用寿命

  • 可更换的切碎机插入环采用Hard-Iron™材料制成,适用于需要进行切割的严苛废水应用情形。
  • Hard Iron™叶轮,适用于严苛的废水应用情形中的切割需求,并具有卓越的耐磨性。
  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • Plug-in™密封件具有Active Seal™系统,消除了易操作装置中存在的错误安装和粗心操作产生的风险。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。
  • 灵活的冷却系统:闭环冷却系统、介质冷却或外部冷却,用于处理各种情况

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(S)

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便式泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。

立式干式装置(T)

立式干式装置(T)

立式、永久性、干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

干式装置(Z)

干式装置(Z)

卧式,永久性,干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
F 3202 HT3相4极 50 Hz(美制)
F 3202 MT3相4极 50 Hz(美制)
F 3202 MT 3相6极 50 Hz(美制)
F 3202 SH 3相2极50 Hz(US)
F 3202 HT3相4极 50 Hz(公制)
F 3202 MT3相4极 50 Hz(公制)
F 3202 MT 3相6极 50 Hz(公制)
F 3202 SH3相2极 50 Hz(公制)
F 3202 HT3相4极 60 Hz(美制)
F 3202 MT 3相6极 60 Hz(美制)
F 3202 HT3相4极 60 Hz(公制)
F 3202 MT 3相6极 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
6
2
4
4
6
2
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
30 kW - 45 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
45 hp - 70 hp
35 hp - 60 hp
33.6 kW - 52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
51 A - 72 A
51 A - 72 A
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
F 3202 HT3相4极 50 Hz(美制)
F 3202 MT3相4极 50 Hz(美制)
F 3202 MT 3相6极 50 Hz(美制)
F 3202 SH 3相2极50 Hz(US)
F 3202 HT3相4极 50 Hz(公制)
F 3202 MT3相4极 50 Hz(公制)
F 3202 MT 3相6极 50 Hz(公制)
F 3202 SH3相2极 50 Hz(公制)
F 3202 HT3相4极 60 Hz(美制)
F 3202 MT 3相6极 60 Hz(美制)
F 3202 HT3相4极 60 Hz(公制)
F 3202 MT 3相6极 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.