Flygt切碎泵 F 3152

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 切割坚硬的固体
  • 优异的过流特性
  • 电动机具有高功率密度
  • 坚固可靠

紧凑的切碎泵减轻了各种泵坑问题

Flygt F 3152切碎泵专门设计用于泵送含有长纤维组分的液体厩肥。无论您面对简单的还是严苛的泵送工作,赛莱默始终能为您提供合适的解决方案。

Flygt F 3152配备了可靠的强力叶轮。运行中断不仅烦人,而且成本高昂,而该泵可以提高运行可靠性并将运行中断降至最低。与此同时,F泵在输出量和压头方面均能够用于广泛的应用。

设计坚固可靠

  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性
  • 当坚硬固体进入泵时,摩擦离合器可对泵提供保护
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 铸铁。坚固耐用。
  • 双机械密封系统。两套机械轴封独立工作,提供双重安全性,可提供碳化钨(WCCR)密封。
  • 专为废水应用情形而开发的电动机电缆SUBCAB®。

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(S)

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便式泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
F 3152 HT3相4极 50 Hz(美制)
F 3152 LT3相4极 50 Hz(美制)
F 3152 LT 3相6极 50 Hz(美制)
F 3152 HT3相4极 50 Hz(公制)
F 3152 LT3相4极 50 Hz(公制)
F 3152 LT 3相6极 50 Hz(公制)
F 3152 HT单相4极 60 Hz(美制)
F 3152 HT3相4极 60 Hz(美制)
F 3152 LT 1相4极60 Hz(US)
F 3152 LT3相4极 60 Hz(美制)
F 3152 LT 3相6极 60 Hz(美制)
F 3152 HT单相4极 60 Hz(公制)
F 3152 HT3相4极 60 Hz(公制)
F 3152 LT 1相4极60 Hz(公制)
F 3152 LT3相4极 60 Hz(公制)
F 3152 LT 3相6极 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
h) Phase
3
3~
3~
3
3~
3~
1
3
1~
3~
3~
1
3
1~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
150 mm
150 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
i) Rated power
12 hp - 18.1 hp
10 hp - 18.1 hp
12 hp
9 kW - 13.5 kW
7.5 kW - 13.5 kW
8.8 kW
16 hp
20 hp
16 hp
20 hp
14 hp
11.9 kW
14.9 kW
11.9 kW
14.9 kW
10.4 kW
j) Rated currents @400V
20 A - 29 A
16 A - 29 A
19 A
20 A - 29 A
16 A - 29 A
19 A
62 A
32 A
62 A
30 A
21 A
62 A
32 A
62 A
30 A
21 A
a) Impeller material
Spherodial graphite cast iron
Spherodial graphite cast iron
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
F 3152 HT3相4极 50 Hz(美制)
F 3152 LT3相4极 50 Hz(美制)
F 3152 LT 3相6极 50 Hz(美制)
F 3152 HT3相4极 50 Hz(公制)
F 3152 LT3相4极 50 Hz(公制)
F 3152 LT 3相6极 50 Hz(公制)
F 3152 HT单相4极 60 Hz(美制)
F 3152 HT3相4极 60 Hz(美制)
F 3152 LT 1相4极60 Hz(US)
F 3152 LT3相4极 60 Hz(美制)
F 3152 LT 3相6极 60 Hz(美制)
F 3152 HT单相4极 60 Hz(公制)
F 3152 HT3相4极 60 Hz(公制)
F 3152 LT 1相4极60 Hz(公制)
F 3152 LT3相4极 60 Hz(公制)
F 3152 LT 3相6极 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.