Flygt切碎泵 Flygt切碎泵F 3085

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 切割坚硬的固体
  • 优异的过流特性
  • 电动机具有高功率密度
  • 坚固可靠

紧凑的切碎泵减轻了各种泵坑问题

Flygt F 3085切碎泵专门设计用于泵送含有长纤维组分的液体厩肥。无论您面对简单的还是严苛的泵送工作,赛莱默始终能为您提供合适的解决方案。

Flygt F 3085配备了可靠的强力叶轮。运行中断不仅烦人,而且成本高昂,而该泵可以提高运行可靠性并将运行中断降至最低。与此同时,F泵在输出量和压头方面均能够用于更加广泛的应用。

设计坚固可靠

  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 马氏体不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性
  • 双机械密封系统;两套机械轴封独立工作,提供双重安全。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • Griplock™密封系统。安全锁定轴、无橡胶摩擦、无平头螺钉、无轴损坏。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(S)

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便式泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump 50Hz
F 3085 LT单相4极
F 3085 LT3相4极
F 3085 LT 1相4极50 Hz(US)
F 3085 LT 3相4极50 Hz(US)
F 3085 LT 1相4极50 Hz(公制)
F 3085 LT 3相4极50 Hz(公制)
F 3085 LT 1相4极60 Hz(US)
F 3085 LT 3相4极60 Hz(US)
F 3085 LT 1相4极60 Hz(公制)
F 3085 LT 3相4极60 Hz(公制)
f) Frequency
50
50
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
PumpName
F 3085 LT 1~ 4p
F 3085 LT 3~ 4p
d) Discharge outlet diameter
100
100
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
g) Number of poles
h) Phase
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Rated Speed
1
3
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
i) Rated power
1420
1400
Suction Flange Diameter
1.5
2
2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
2.4 hp
3 hp
1.8 kW
2.2 kW
a) Impeller material
190
194
Rated Voltage
Spherodial graphite cast iron
Spherodial graphite cast iron
j) Rated currents @400V
220, 230, 240
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
f) Frequency
9.4 A
8.3 A
9.2 A
4.2 A - 5.2 A
9.2 A
4.2 A - 5.2 A
10 A
4.9 A
10 A
4.9 A
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
i) Rated power
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
F 3085 LT 1相4极50 Hz(US)
F 3085 LT 3相4极50 Hz(US)
F 3085 LT 1相4极50 Hz(公制)
F 3085 LT 3相4极50 Hz(公制)
F 3085 LT 1相4极60 Hz(US)
F 3085 LT 3相4极60 Hz(US)
F 3085 LT 1相4极60 Hz(公制)
F 3085 LT 3相4极60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

Brochures

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.