Flygt 3000系统 F 3069

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 切割坚硬的固体
  • 优异的过流特性
  • 电动机具有高功率密度
  • 坚固可靠

紧凑的切碎泵减轻了各种泵坑问题

Flygt F 3069切碎泵专门设计用于泵送含有长纤维组分的液体厩肥。无论您面对简单的还是严苛的泵送工作,赛莱默始终能为您提供合适的解决方案。

Flygt F 3069配备了可靠的强力叶轮。运行中断不仅烦人,而且成本高昂,而该泵可以提高运行可靠性并将运行中断降至最低。与此同时,F泵在输出量和压头方面均能够用于更加广泛的应用。

设计坚固可靠

  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 马氏体不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性
  • 双机械密封系统;两套机械轴封独立工作,提供双重安全。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • Griplock™密封系统。安全锁定轴、无橡胶摩擦、无平头螺钉、无轴损坏。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。

水池(P)

​半永久性潜水泵装置。在水池布局中,泵机被安装在一对导杆上,并自动与排放管相连。 

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。 

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
General Information
F 3069 LT 1相2极50 Hz(US)
F 3069 LT 3相2极50 Hz(US)
F 3069 LT 1相2极50 Hz(公制)
F 3069 LT 3相2极50 Hz(公制)
F 3069 LT 1相2极60 Hz(US)
F 3069 LT 3相2极60 Hz(US)
F 3069 LT 1相2极60 Hz(公制)
F 3069 LT 3相2极60 Hz(公制)
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
Number of poles
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Phase
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Rated power
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Rated currents
2
2
2
2
2
2
2
2
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
F 3069 LT 1相2极50 Hz(US)
F 3069 LT 3相2极50 Hz(US)
F 3069 LT 1相2极50 Hz(公制)
F 3069 LT 3相2极50 Hz(公制)
F 3069 LT 1相2极60 Hz(US)
F 3069 LT 3相2极60 Hz(US)
F 3069 LT 1相2极60 Hz(公制)
F 3069 LT 3相2极60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.