It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

切碎泵

F-3000

切碎泵和切割泵 

  • 自清洁无堵塞叶轮
  • 其切割作用能应对最棘手的挑战
  • 多叶片设计,可实现最高效率
  • 持续高效
  • Hard-Iron™叶轮和刀具

需要帮助吗?

联系专家
Product Models 技术
Product Models
没有结果与您的搜索匹配
技术

FLYGT切碎泵

自清洁和持久的高效率

Flygt的自清洁和节能型切碎泵专为重型应用情形和连续运行情形而设计,可在最严苛的应用情形中实现持续高效,例如废水、污泥和农业应用。凭借其独特的切割作用,该泵能够提供无与伦比的持续高效率和运行可靠性。

Flygt F泵的最大处理能力可达200 l/s(3200 gpm),电动机功率为1.7至47 kW(2至65 hp)、扬程可达81 m(260 ft)。

Flygt F泵采用获得专利的Flygt N技术。所有组件互相配合,呈现出泵的优越整体水力性能。泵效率始终如一,同时保证优异的固体通过特性。F泵可击穿所有类型的坚硬固体,从而几乎不会发生堵塞。Flygt F泵在全球各地的安装使用中展现出无与伦比的可靠性。Flygt切碎泵与众不同,能够处理任何进入下水道的物质:从塑料瓶、纤维材料、木质物质到衣服和电动机电缆均可。叶轮和刀盘采用Hard-Iron™和Active Seal™制成,维修周期长。