Flygt研磨泵 M 3085

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 用于重型粉碎应用情形
  • 无堵塞设计
  • 运行可靠
  • 重型切削装置

勤勉的重型研磨泵

Flygt M 3085研磨泵是一款高性能潜水式离心泵。非常适合用于在住宅、商业和农业应用中泵送废水。该研磨泵可将含有的废物碾碎至细浆,然后通过小直径管道泵送。Flygt M 3085的主要应用情形为加压污水系统。在当平地、上坡地形、地表岩石和高水位对传统重力系统提出严峻挑战时,通常使用加压污水系统。

无论您是需要单一研磨泵、完整泵站还是整个废水系统,赛莱默都能为最近的泵站或下水道主管提供智能且经济的废水输送。

运行可靠

M 3085经过精心设计,旨在满足废水系统的所有挑战。其配备了独特的叶轮,可实现最佳的液压效率;还配备重型切削装置,可将固体磨碎成小颗粒,从而可以轻松地使用小直径管道进行输送。

所有组件均经过专门设计和制造,以优化运行和延长泵的使用寿命。

  • 双机械密封系统;两套机械轴封独立工作,提供双重安全。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC)密封,具体取决于泵送介质。
  • 采用坚固耐用的铸铁制成。
  • 采用360°旋转设计,可保护密封件免受磨料颗粒的影响。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。

水池(P)

​半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(F)

独立式,半永久性,潜水泵装置。独立泵机,可在空间有限的泵坑内与排放软管或管道相连。

水池(H)

半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机悬挂在排放接头的下方。泵机会自动与排放管相连。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
M 3085 HT 1相2极50 Hz(US)
M 3085 HT3相2极 50 Hz(美制)
M 3085 HT 1相2极50 Hz(公制)
M 3085 HT3相2极 50 Hz(公制)
M 3085 HT 1相2极60 Hz(US)
M 3085 HT3相2极 60 Hz(美制)
M 3085 HT 1相2极60 Hz(公制)
M 3085 HT3相2极 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
i) Rated power
2.5 hp
2.4 hp - 3.2 hp
1.9 kW
1.8 kW - 2.4 kW
3 hp
4 hp
2.2 kW
3 kW
j) Rated currents @400V
12 A
3.6 A - 4.8 A
12 A
3.6 A - 4.8 A
13 A
10 A
13 A
10 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
M 3085 HT 1相2极50 Hz(US)
M 3085 HT3相2极 50 Hz(美制)
M 3085 HT 1相2极50 Hz(公制)
M 3085 HT3相2极 50 Hz(公制)
M 3085 HT 1相2极60 Hz(US)
M 3085 HT3相2极 60 Hz(美制)
M 3085 HT 1相2极60 Hz(公制)
M 3085 HT3相2极 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

Brochures

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.