Flygt Grinder Pumps DXG Plus

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 高水头:高达45 m
  • 高流量:高达3 l/s
  • 智能功能
  • 易于选择

提高性能

DXG Plus系统由改进型Flygt DXG泵和基于VFD的防水(IP68)控制器单元组成。与传统的DXG泵相比,该系统的最大水头增加80%,流量高达3 l/s。DXG Plus有助于实现卓越的管道清洁并减少沉积。VFD还可作为相位转换器,使DXG Plus成为单相装置的理想选择,无需电容器。

DXG泵经过改进,以满足更高的性能——改进的切削机构确保研磨泵能力更胜一筹,以保证无堵塞运行。

更清洁的水箱和高效率

控制单元比以往更加人性化、更加智能,配有坚固的铝制箱体,将安装在水箱内。这样就无需在水面上提供外部接线箱和大型设备,从而最大限度地减少了占地面积。

DXG Plus控制单元根据流量要求控制泵的性能,并具有自动吸气功能,可在不损坏泵的情况下完全排空和清洁水箱,防止水箱及箱壁上的沉淀和油脂堆积。由于自动将下一次启动逐步延迟12小时(待机模式)到72小时(睡眠模式),因此泵循环结束前的吸气模式(2分钟)可实现节能和性能优化。由于系统基于时间进行运行,因此系统无需启动和停止液位开关。该系统中包括一个高液位调节器。

 

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.