废水研磨泵 潜水式研磨泵——12GDS

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 单相泵,现在具有内置过载保护功能。
  • 叶轮:硅青铜、多叶片半开式、带有背叶片,用于机械密封保护。可保持平衡,实现平稳运转。
  • 研磨泵刀具系统:防成串设计,硬化刀具与电动机轴相连,可实现正传动。刀圈经过专门设计,在第一侧磨损时将倒转,从而其使用寿命可延长一倍,并降低维护成本。刀具系统经过设计和测试,可以通过一般废水中存在的物品。
  • 泵壳:重型铸铁蜗壳式,最大程度提高效率。与A10-12导轨系统配合使用,便于安装和维护。
  • 双机械密封:碳化硅和碳化硅外部密封以及陶瓷和碳内部密封、不锈钢金属零件、丁腈橡胶弹性体。上轴封和下轴封独立放置到位,并使用充油腔隔开。可选配碳化硅/碳化钨外部密封。
  • 可选配的密封传感器探头:位于充油腔中。如果泵送期间开始出现下部密封泄漏,则表示泵控制面板发生了故障。控制面板中需要可选的密封失效电路(Seal Fail Circuit)。
  • 紧固件和管塞:300系列不锈钢。

双密封,带可选的密封传感器探头

设计用于无法使用重力系统时的高水头污水应用。是压力污水系统的理想选择。

型号和重量:

12GDS1G31A1A – 110磅

12GDS1G21A1A – 110磅

12GDS3G21A1A – 105磅

12GDS3G31A1A – 105磅

12GDS3G41A1A – 105磅

12GDS3G51A1A – 105磅

规格

规格

Specifications
12GDS
Solids handling capabilities
3" Maximum
Discharge
1 1⁄4″ NPT removable flange
Capacities
up to 46 GPM
Total Heads
up to 106 feet TDH
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.