Submersible Grinder Pump DOMO GRI潜水式研磨泵

概述 规格 Technical Drawings 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 研磨泵具有重型切削系统
  • 适用于加压污水系统
  • 重量轻
  • 流量高达220 升/分
  • 水头达28 m

紧凑型重型研磨泵

Lowara Domo GRI是一款小型高性能潜水式研磨泵。其重型切削装置使其非常适合用于在住宅、商业和农业应用中泵送废水。

该研磨泵可将含有的废物碾碎至细浆,然后通过小直径管道泵送。Domo GRI的主要应用情形为加压污水系统。在当平地、上坡地形、地表岩石和高水位对传统重力系统提出严峻挑战时,通常使用加压污水系统。

无论您是需要单一研磨泵、完整泵站还是整个废水系统,赛莱默都能为最近的泵站或下水道主管提供智能且经济的废水输送。

设计可靠

Domo GRI经过精心设计,旨在满足废水系统的所有挑战。其配备了独特的叶轮,可实现最佳的液压效率;还配备重型切削装置,可将固体磨碎成小颗粒,从而可以轻松地使用小直径管道输送流体。

所有组件均经过专门设计和制造,以优化运行和延长泵的使用寿命。

液压零件采用坚固耐用的铸铁制成,电动机外壳采用不锈钢制成。

单相泵具有内置液位开关,可自动操作。

规格

规格

General Specification
DOMO GRI潜水式研磨泵
Delivery
up to 10,8 m³/h
Head
up to 28 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
1.5 kW
Temperature of pumped liquid
to 35 °C
Maximum immersion depth
5 m
技术

Technical Drawings

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Xylect

赛莱默产品的选择工具。

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.