废水泵 潜污泵——1EP04和1EP05

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 1EP04叶轮:热塑性半开式设计,带有背叶片,用于机械密封保护
  • 1EP05叶轮:热塑性封闭设计,提高性能
  • 外壳和底座:坚固的热塑性设计,提供卓越的强度和耐腐蚀性
  • 电动机外壳:采用铸铁制成,可高效传热并提高强度和耐用性
  • 电动机盖:热塑性盖,带有整体式手柄和浮球开关连接点
  • 电力电缆:可用于恶劣工况,耐油、防水
  • 轴承:上下重型滚珠轴承结构。

专门设计用于以下用途:污水系统、家用、农用、重型集水坑、输水、排水

 

型号和装运重量

1EP0411 – 20磅

1EP0411A – 21磅

1EP0411F – 20磅

1EP0411AF – 21磅

1EP0412 – 20磅

1EP0412F – 20磅

1EP0511F – 22磅

1EP0511AF – 23磅

1EP0512F – 22磅

规格

规格

Specifications
潜污泵——1EP04和1EP05
Solids handling capability
¾” maximum
Capacities:
up to 60 GPM.
Total heads
up to 31 feet
Discharge size:
1½” NPT
Mechanical seal:
carbon-rotary/ceramic-stationary BUNA-N elastomers.
Temperature:
104º F (40º C) continuous 140º F (60º C) intermittent.
Fasteners:
300 series stainless steel
Capable of running dry without damage to components.
Yes
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.