废水泵 潜污泵——1EC

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 耐腐蚀结构
  • 铸铁泵身
  • 热塑性叶轮和盖子
  • 上部轴套和下部重型滚珠轴承结构 。上部轴套和下部重型滚珠轴承结构
  • 电动机经过永久润滑,可延长使用寿命
  • 为持续运行供电
  • 所有额定值均处于电动机工作极限内
  • 快速断开电源线,20’标准长度,重型16/3 SJTW,带有NEMA 5-15P、三脚115伏接地插头
  • 整套装置为重型装置,结构紧凑且方便携带
  • 机械密封可采用碳、陶瓷、丁钠橡胶和不锈钢制成
  • 不锈钢紧固件

专门设计用于以下用途:土堤系统、废水系统/剂量系统、低压管道系统、地下室排水、重型集水坑/排水

型号和装运重量

1EC0311 – 31磅

1EC0311P1 – 31磅

1EC0411 – 31磅

1EC0411P1 – 31磅

1EC0412 – 31磅

1EC0412P1 – 31磅

1EC0511  – 31磅

1EC0511P1 – 31磅

1EC0512  – 31磅

1EC0512P1 – 31磅

规格

规格

General Specifications
潜污泵——1EC
Discharge
1 1⁄2″ NPT
Temperature
104ºF (40ºC) maximum, continuous when fully submerged.
Solids Handling
1⁄2″ maximum sphere
Automatic Models
include a float switch
Manual Models
available
Pumping Range
see performance chart or curve
1ECO3 Pump
潜污泵——1EC
Maximum Capacity
53 GPM
Maximum Head
25’ TDH
1EC04 Pump
潜污泵——1EC
Maximum Capacity
61 GPM
Maximum Head
29′ TDH
1EC05 Pump:
潜污泵——1EC
Maximum capacity:
70 GPM
Maximum Head
37′ TDH
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.