It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra系列 Godwin Heidra 150V

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 液浴双机械密封,可无限期干运行
  • 齿轮电动机与标准SAE法兰和轴连接
  • 带有可更换耐磨板的开式固体处理叶轮
  • 安全的泵端,最大限度地降低触电或爆炸的风险

带有涡流叶轮的液压潜水泵

Godwin Heidra® 150V液压潜水泵是一款紧凑型独立式泵送装置,具有柴油机驱动的动力单元和6英寸液压泵端。凭借变速功能,Heidra 150V可满足最高可达1860 US GPM(422 m³/hr)的多种流量要求,以及最高可达60英尺(20米)的总动态水头要求。

涡流叶轮采用半埋入式设计,可以处理直径达5英寸(125毫米)的固体。 

该泵具有液浴机械密封,具备干运行功能,是严峻的污水和污泥处理应用的理想选择。其为一款液压潜水泵,可以随时随地使用。

提供柴油机动力单元或电动动力单元

Godwin Heidras配备了柴油机动力单元,用于独立运行,这些泵可以在任何地方工作,无论多么边远。此外,所有柴油机还满足最新的排放法规。 

我们的Heidra泵还可通过电动动力单元提供动力。电动动力单元不需要加油,电动机需要较少的维修,还可减少任何项目的碳排放量。提供软启动和变频器,进行变速控制。

可选项: 
  • 柴油或电力驱动装置
  • 撬装或公路拖车 
  • 静音外壳 

规格

规格

Pumpend
型号7
型号6
Discharge Ø (in) Pumpend
6" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
4.9"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[150] (6)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[125] (5)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[30 to 65] (40 to 87)
Diesel Power Pack
型号7
型号6
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
74 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU30
Critical / Quiet Enclosure
型号7
型号6
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
78
Electric Power Pack 50 Hz
型号7
型号6
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
76
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

洪水排水泵
雨水和洪水 洪水排水泵
泥浆泵送
污水 > 污泥处理 泥浆泵送
海上健康和安全
石油和天然气 > 海上 海上健康和安全
环境健康和安全
石油和天然气 > 水力压裂 环境健康和安全
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
油砂环境监测、健康和安全
石油和天然气 > 油砂 油砂环境监测、健康和安全
垫上用水管理
石油和天然气 > 水力裂解 垫上用水管理
泵送、增压和监测
石油和天然气 > 水力裂解 泵送、增压和监测
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
用于海上供应船的设备
石油和天然气 > 海上平台 用于海上供应船的设备
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
石油和天然气产品转移设备
石油和天然气 > 下游 石油和天然气产品转移设备
中游环境监测解决方案
石油和天然气 > 中游 中游环境监测解决方案
饮用水泵送
饮用水 饮用水泵送
雨水管理系统
雨水和洪水 雨水管理系统
污泥清除和油分离器泵
石油和天然气 > 下游 污泥清除和油分离器泵
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
排水
露天矿 排水
排水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 排水
紧急排涝
常规工业 紧急排涝
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
排水
地下 排水
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
饮用水处理系统及所需泵
城市用水和废水 饮用水处理系统及所需泵
城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
水运输和增压
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水运输和增压
水和废水重复使用
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水和废水重复使用
文档 & 与工具

文档 & 与工具

文档