It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra系列 Godwin Heidra 150MRSG

概述 配件 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 先混合再抽运功能所需的液压浆液闸
  • 液浴双机械密封,可无限期干运行
  • 齿轮电动机与标准SAE法兰和轴连接
  • 带有可更换耐磨板的开式固体处理叶轮
  • 安全的泵端,最大限度地降低触电或爆炸的风险

液压潜水泵

当吸升水头超过28英尺(8.5米)时,将使用Heidra®泵,不使用Dri-Prime®泵。

Godwin Heidra 150MRSG液压潜水泵是一款紧凑型独立式泵送装置,具有柴油机驱动的动力单元和6英寸(150毫米)液压泵端。凭借变速柴油机功率,Heidra 150MRSG可满足最高可达1,906 US GPM(520 m³/hr)的多种流量要求,以及最高可达154英尺(47米)的总动态水头要求。

其能够处理直径达2.6英寸(65毫米)的固体。 

该泵具有远程操作的浆液口,可以用作混合器,非常适合用于泵送浓稠、黏滞、含固体的污泥,例如废水处理厂(WWTP)消化池、环境清理和精炼厂的API分离器中的污泥。

提供柴油机动力单元或电动动力单元

Godwin Heidras配备了柴油机动力单元,用于独立运行,这些泵可以在任何地方工作,无论多么边远。此外,所有柴油机还满足最新的排放法规。 

我们的Heidra泵还可通过电动动力单元提供动力。电动动力单元不需要加油,电动机需要较少的维修,还可减少任何项目的碳排放量。提供软启动和变频器,进行变速控制。

可选项: 
  • 柴油或电力驱动装置
  • 撬装或公路拖车 
  • 静音外壳 

配件

配件

配件

Godwin PrimeGuard 2控制器

  • 最新触感式数字控制器
  • 可手动启动、自动启动和远程启动。
  • 安防等级支持全面访问控制器功能,但要受限。
  • 面对压力、液位或流量传感器信号变更时,能自动降低发动机转速。
  • 所有警示性报警“事件历史”(多达32种度量标准)。
  • 用户可预设发动机转速,以维持无人值守运行期间的流量和扬程参数。
  • 跟踪油和过滤器使用情况,在建议需要变更时提醒操作员。
  • 有效的柴油机余热/冷却周期。
  • 远程监测

QD Pipe & Fittings

  • High tensile strength hot-dipped galvanized steel
  • Quick disconnect (QD) coupling system​
  • 2" to 12" pipe, fittings, and adapters available

Trailers & Trolleys

  • 3” pintle hitch (other options available)
  • DOT LED lights
  • Electric brakes
  • 6-pin, round-pin trailer plug (other options available)
  • Fuel cell (for integral diesel driven pumps)

HDPE Piping

  • Strong, durable, flexible and lightweight
  • High performance and long life expectancy
  • Weather resistant​

Road Ramps

  • Sturdy structural-steel construction
  • Passable vehicle width of 12 ft (3 m)
  • Low profile for easy crossing
  • Capable of passing solids
  • Fitted with 150 lb flanged inlet and outlet connections
  • Drain valve provides capability to drain ramp after use
  • Maximum pressure rating of 80 psi
  • Sturdy, stackable construction enables easy storage
  • For use with 4, 6, 8, 12, 18, and 24 inch pipe

原厂备件

Dri-Prime机械密封套件

  •   每个套件含有氟橡胶/不锈钢垫圈和O形环
  •   与标准或SS/CD4MCu构造配合使用
  •   用于柴油机或电动驱动装置

Dri-Prime柴油机过滤器保养包

  • 适用于柴油机泵
  • 适用于Tier 2、Tier 3、interim Tier 4(iT4)和Final Tier 4(FT4)发动机
  • 每个保养包包含机油滤清器、燃油滤清器、空气过滤器和压缩机过滤器(若适用)
  • 保养包包含检修所需的所有过滤器 

Dri-Prime 1-2 Years Spare Parts Kit

  • Available for Godwin Dri-Prime pumps
  • Kits provide cost savings over purchasing components individually
  • Kits include the most common wear parts needed for maintenance and repairs during the first 1-2 years of normal pump usage
  • Each kit includes Venturi jet and nozzle, compressor line, belt, O-rings, discharge ball/seat or flapper/gasket, inspection gaskets, and PDF drawing illustrating the location of each part

Dri-Prime Ejector Service Kit

  • Available for standard and SS builds
  • Each kit contains items to replace the Venturi and Screen gasket
  • Kits allow for fast replacement with minimal downtime
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

洪水排水泵
雨水和洪水 洪水排水泵
石油和天然气产品转移设备
石油和天然气 > 下游 石油和天然气产品转移设备
污泥清除和油分离器泵
石油和天然气 > 下游 污泥清除和油分离器泵
环境健康和安全
石油和天然气 > 水力压裂 环境健康和安全
垫上用水管理
石油和天然气 > 水力裂解 垫上用水管理
油砂环境监测、健康和安全
石油和天然气 > 油砂 油砂环境监测、健康和安全
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
泵送、增压和监测
石油和天然气 > 水力裂解 泵送、增压和监测
海上健康和安全
石油和天然气 > 海上 海上健康和安全
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
用于海上供应船的设备
石油和天然气 > 海上平台 用于海上供应船的设备
中游环境监测解决方案
石油和天然气 > 中游 中游环境监测解决方案
饮用水泵送
饮用水 饮用水泵送
泥浆泵送
污水 > 污泥处理 泥浆泵送
中游环境监测解决方案
石油和天然气 > 中游 中游环境监测解决方案
用于海上供应船的设备
石油和天然气 > 海上平台 用于海上供应船的设备
石油和天然气产品转移设备
石油和天然气 > 下游 石油和天然气产品转移设备
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
雨水管理系统
雨水和洪水 雨水管理系统
污泥清除和油分离器泵
石油和天然气 > 下游 污泥清除和油分离器泵
排水
露天矿 排水
排水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 排水
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
紧急排涝
常规工业 紧急排涝
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
排水
地下 排水
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
饮用水处理系统及所需泵
城市用水和废水 饮用水处理系统及所需泵
城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
水运输和增压
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水运输和增压
水和废水重复使用
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水和废水重复使用
文档 & 与工具

文档 & 与工具

文档