It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

柱塞泵 P7105

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点
  • N技术液压系统
  • 持续高效
  • 坚固可靠

采用N技术的旋浆泵

由于采用我们久经考验的独特N技术,该技术包括旋桨叶片上的后掠式前缘以及耐磨环区域的压力平衡槽,因此P 7105泵具有最高的可靠性。获得专利的N技术确保泵具有自清洁性能;由于具有持续的高效率,因此不会出现意外停机,并可减少能源费用。

该泵易于安装,无装配或轴对准问题。Flygt潜水式P 7105可在几分钟内安装在1200 mm柱形管中。由于采用了我们的智能安装理念,用户可以轻松地将其提升以进行维修。 

设计坚固可靠

  • 电动机专为潜水用途而设计;热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 不锈钢旋桨,提供最大的可靠性。
  • 自清洁导叶,经过优化,可用于污染水。
  • 马氏体不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性。
  • 可选配的双相不锈钢轴,具有优异的耐腐蚀性。
  • 双机械密封系统。两套机械轴封独立工作,提供双重安全。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。

柱管(L)

柱管(L)

​​柱形管,半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机安装在排放管内部,并会自动座入法兰。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
P 7105 3相14极50 Hz(US)
P 7105 3相10p 50 Hz(US)
P 7105 3相12极50 Hz(US)
P 7105 3相14极50 Hz(公制)
P 7105 3相10p 50 Hz(公制)
P 7105 3相12极50 Hz(公制)
P 7105 3相14极60 Hz(US)
P 7105 3相12极60 Hz(US)
P 7105 3相14极60 Hz(公制)
P 7105 3相12极60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
10
12
14
10
12
14
12
14
12
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
121 hp - 201.2 hp
254.8 hp - 429.1 hp
147.5 hp - 348.7 hp
90 kW - 150 kW
190 kW - 320 kW
110 kW - 260 kW
135 hp - 230 hp
240 hp - 400 hp
100.7 kW - 171.5 kW
179 kW - 298.3 kW
j) Rated currents @400V
233 A - 365 A
420 A - 605 A
276 A - 555 A
233 A - 365 A
420 A - 605 A
276 A - 555 A
375 A - 670 A
375 A - 670 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
P 7105 3相14极50 Hz(US)
P 7105 3相10p 50 Hz(US)
P 7105 3相12极50 Hz(US)
P 7105 3相14极50 Hz(公制)
P 7105 3相10p 50 Hz(公制)
P 7105 3相12极50 Hz(公制)
P 7105 3相14极60 Hz(US)
P 7105 3相12极60 Hz(US)
P 7105 3相14极60 Hz(公制)
P 7105 3相12极60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。