It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?
Yes, please. No. Keep me on the current site.
由于采用我们久经考验的独特N技术,该技术包括旋桨叶片上的后掠式前缘以及耐磨环区域的压力平衡槽,因此P 7101泵具有最高的可靠性。获得专利的N技术确保泵具有自清洁性能;由于具有持续的高效率,因此不会出现意外停机,并可减少能源费用。
该泵易于安装,无装配或轴对准问题。Flygt潜水式P 7101可在几分钟内安装在1200 mm柱形管中。由于采用了我们的智能安装理念,用户可以轻松地将其提升以进行维修。
柱形管,半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机安装在排放管内部,并会自动座入法兰。
Request Information
获得更多关于赛莱默产品的技术信息。