It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

柱塞泵 P7040

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 采用N技术的最先进旋浆泵
  • 细长紧凑设计
  • 持续高效
  • 双相不锈钢旋桨
  • 坚固可靠

采用N技术的旋浆泵

细长旋浆泵是实现最大可靠性的绝佳选择。该泵配备我公司获得专利的N技术,具有自清洁性能;由于具有持续的高效率,因此不会出现意外停机,并可减少能源费用。

细长紧凑设计

Flygt旋浆泵的细长外形意味着可以将其安装在较小的柱形管中。由于泵区宽度由柱形管直径决定,因此可以减少泵站的占地面积。泵站越小,开挖、材料以及人力的成本越低。尽管尺寸小,但这些泵与我公司其他泵具有相同的重载可靠性和性能。

  • 设计紧凑——适合安装在600 mm排放管中。
  • 泵站占地面积减少——通常可减少高达15%的占地面积。
  • 优化的压力分布——确保旋桨具有高效率,同时抑制流动分离损失。
  • 改进的旋桨设计——增强了压力曲线,以实现高效率和良好的气蚀特性。

柱管(L)

柱管(L)

​​柱形管,半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机安装在排放管内部,并会自动座入法兰。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
P 7040 3相6p 50 Hz(US)
P 7040 3相8p 50 Hz(US)
P 7040 3相6p 50 Hz(公制)
P 7040 3相8p 50 Hz(公制)
P 7040 3相6p 60 Hz(US)
P 7040 3相8p 60 Hz(US)
P 7040 3相6p 60 Hz(公制)
P 7040 3相8p 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
67.1 hp - 84.5 hp
26.8 hp - 60.3 hp
50 kW - 63 kW
20 kW - 45 kW
80 hp - 145 hp
40 hp - 75 hp
59.7 kW - 108.1 kW
29.8 kW - 55.9 kW
j) Rated currents @400V
103 A - 134 A
40 A - 95 A
103 A - 134 A
40 A - 95 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
P 7040 3相6p 50 Hz(US)
P 7040 3相8p 50 Hz(US)
P 7040 3相6p 50 Hz(公制)
P 7040 3相8p 50 Hz(公制)
P 7040 3相6p 60 Hz(US)
P 7040 3相8p 60 Hz(US)
P 7040 3相6p 60 Hz(公制)
P 7040 3相8p 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。